- Tehoalue: 0,12 kW - 90 kW
- Välityssuhdealue i = 5,00:1 - i = 3000,00:1
- Saatavana kuusi kokoluokkaa
Hihnavariaattorit
Vakaa ja kestävä
Lujarakenteiset ja vähän huoltoa vaativat NORD-variaattorikäytöt ovat luotettava ratkaisu käyttökohteisiin, jotka toimivat jatkuvasti kuormitettuina. Ne ovat optimiratkaisu yksinkertaisempiin kuljetinjärjestelmiin tai pumppu- ja sekoitinkäyttöön.
Tuoteversiot
- Tappiakselivaihde
- Laipalliset ja jalalliset versiot
Tuotteen ominaisuudet
- Vankka harmaavalurautainen runko
- Lujarakenteinen ja vähän huoltoa vaativa
- Sovelluskohteiden mukaiset versiot
no docgroup found with id 252734