helyi műszerfal
Az ÁLLAPOTFIGYELÉS a hajtás- és állapotadatok rendszeres vagy folyamatos rögzítését követeli meg a gépek, ill. berendezések üzembiztonságának és hatékony működésének optimalizálása érdekében. Az ÁLLAPOTFIGYELÉS fontos információkat szolgáltathat a MEGELŐZŐ JELLEGŰ KARBANTARTÁSHOZ. A cél a gépek és berendezések proaktív karbantartása, az állásidők csökkentése és a teljes berendezés hatékonyságának növelése.
Előnyök az ügyfelek számára:
Az INDUSTRIAL INTERNET of THINGS (IIoT; dolgok ipari internete) középpontjában az ipari folyamatokban alkalmazott internethasználat áll. Az IIoT célja a működési hatékonyság növelése, a költségek csökkentése és folyamatok felgyorsítása. A központi szerepet játszó érzékelők és érzékelőadatok biztosítják az ÁLLAPOTFIGYELÉS és a MEGELŐZŐ JELLEGŰ KARBANTARTÁS alapját.
Érzékelők
Kommunikációs interfészek
A határértékekkel vagy az általános állapottal kapcsolatos információk külső kommunikálása (normál ipari Ethernet-dialektusokon keresztül)
Integrált PLC
Az állapotfigyelésből származó információk átvihetők a megelőző karbantartásba.
Hajtásalapú megközelítés
Műszerfalalapú vizualizáció segítségével történő hajtásfelügyelet és hibadiagnosztika. Paraméterezés súgó funkcióval és gyors paramétereléréssel. Oszcilloszkóp funkció
bővebben...Több hajtás felhasználóbarát paraméterezése és programozása. IEC 61131-3 szabvány szerinti PLC-szerkesztő, Structured Text (ST) támogatással. Utasításlista (IL) és PLCopen mozgásvezérlő könyvtár
A NORDCON letöltése