ÚJ

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Védettség: IP20
  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettségi osztály: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladót támogató interfész a többtengelyes üzemhez
Csatlakoztatható motorméret: , ,

A NORDAC PRO egy minden hajtásalkalmazáshoz használható frekvenciaváltó. A NORDAC PRO már az alapkivitelű SK 500P változatában is igen sokoldalú. A speciális SK 530P változat tovább bővíti a lehetőségek körét és funkcionálisan kiegészíthető opcionális SK CU5 modulokkal is. Az SK 550P integrált, több protokollt támogató Ethernet-interfésszel rendelkezik az Ethernet-alapú vezérlőrendszerekhez való hatékony csatlakozás érdekében. A NORDAC PRO egyszerű és kényelmes működtetéséről egy opcionálisan bővíthető Bluetooth-interfész, a paraméterek, készülékszoftver és üzemi adatok tárolására szolgáló SD-memóriakártya, valamint egy, a „dobozban levő” frekvenciaváltó paraméterezését lehetővé tevő USB-interfész gondoskodik. A legkorszerűbb komponensek használata lehetővé teszi a frekvenciaváltó nagyon kompakt kivitelének megvalósítását és biztosítja a helytakarékos szerelésének lehetőségét.

  • Teljesítménytartomány: 0,25–5,5 kW
  • Egyfázisú 200–240 V, 3 fázisú 380–480 V
  • Alap- és speciális kivitelben elérhető
  • Védettség: IP 20
  • Biztonsági funkció
  • SK TU5 dugaszolható vezérlőmodul
  • SK CU5 bővítőmodulok

  • 6x digitális bemenet, 2x digitális kimenet, 2x relé, 2x analóg bemenet, 1x analóg kimenet 
  • Opcionálisan bővíthető be-/kimenet
  • Üzembiztonság: STO, SS1
  • Paraméterrel konfigurálható beépített Ethernet-interfész
  • Jeladó interfészek: HTL, TTL RS422, SIN/COS,  SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • USB-interfész a feszültségmentes állapotban levő berendezés paraméterezéséhez
  • SD-kártyamodul a paraméteradatok tárolásához/átviteléhez
  • Sorkapcsok a táp- és vezérlőcsatlakozókhoz 2,2 kW-ig 
  • Az összes NORD-frekvenciaváltóval kompatibilis paraméterstruktúra
  • A paraméterezés egy dugaszolható kezelőmodul, a NORDCON szoftvereszköz vagy app segítségével történhet
  • 4, közvetlenül online kapcsolható paraméterkészlet
  • Motorfékkezelés, emelőfunkció
  • Beépített fékegység a 4-negyedes üzemhez
  • U/f-szabályozás, áramvektor-szabályozás nyílt (open-loop) és zárt hurkú (closed-loop) üzemben
  • Nagyfokú szabályozhatóság és nagy túlterhelhetőség szinkron- és aszinkronmotorok esetében
  • PLC-funkció a hajtásközeli funkciókhoz
  • POSICON - Integrált pozicionáló mód és szinkronüzem
  • Beépített hálózati szűrő

BU0600 - NORDAC PRO, SK 500P - manual


BU0600 - NORDAC PRO, SK 500P - manual
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F3060_E3000 - NORDAC PRO, SK 500P


F3060_E3000 - NORDAC PRO, SK 500P
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

NORDCON

NORDCON

Fieldbus Files

AG0103 - CiA 402 - Drive Profile-DS402, Functional Description


AG0103 - CiA 402 - Drive Profile-DS402, Functional Description
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AG0104 - System Bus, Functional Description


AG0104 - System Bus, Functional Description
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0000 - NORD CON program kézikönyve


BU0000 - NORD CON program kézikönyve
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0040 - ParameterBox SK PAR-2H /-2E kézikönyv


BU0040 - ParameterBox SK PAR-2H /-2E kézikönyv
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0550 - NORDAC - PLC Functionality Manual


BU0550 - NORDAC - PLC Functionality Manual
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0600 - NORDAC PRO, SK 500P - manual


BU0600 - NORDAC PRO, SK 500P - manual
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0610 - NORDAC PRO SK 5xxP - Posicon kézikönyv


BU0610 - NORDAC PRO SK 5xxP - Posicon kézikönyv
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0630 - NORDAC PRO SK 5xxP - Safety Stop


BU0630 - NORDAC PRO SK 5xxP - Safety Stop
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

MI0500 - NORDAC PRO Migration guideline SK 5xxE to SK 5xxP


MI0500 - NORDAC PRO Migration guideline SK 5xxE to SK 5xxP
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

SK HE5-EMC-... - Overview EMC-Kits for SK 5xxP


SK HE5-EMC-... - Overview EMC-Kits for SK 5xxP
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275274601 - Data Sheet Cable Set SK TIE4-RJ12-RJ12


TI 275274601 - Data Sheet Cable Set SK TIE4-RJ12-RJ12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275274603 - Connection Ext. SK TIE4-RS485-RS232


TI 275274603 - Connection Ext. SK TIE4-RS485-RS232
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275274604 - SK TIE4-RS232-USB Interface Converter


TI 275274604 - SK TIE4-RS232-USB Interface Converter
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275298000 - Technical Information / Data Sheet SK CU5-STO


TI 275298000 - Technical Information / Data Sheet SK CU5-STO
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275298200 - Technical Information / Data Sheet SK CU5-MLT


TI 275298200 - Technical Information / Data Sheet SK CU5-MLT
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275299004 - Footprint brake resistor SK BRU5-1-240-050


TI 275299004 - Footprint brake resistor SK BRU5-1-240-050
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275299101 - Footprint brake resistor SK BRU5-1-400-100


TI 275299101 - Footprint brake resistor SK BRU5-1-400-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275299205 - Footprint Brake Resistor SK BRU5-2-220-200


TI 275299205 - Footprint Brake Resistor SK BRU5-2-220-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275299210 - Footprint Brake Resistor SK BRU5-2-075-200


TI 275299210 - Footprint Brake Resistor SK BRU5-2-075-200
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275299309 - Footprint brake resistor SK BRU5-3-300-100


TI 275299309 - Footprint brake resistor SK BRU5-3-300-100
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275299512 - Footprint brake resistor SK BRU5-4-044-400


TI 275299512 - Footprint brake resistor SK BRU5-4-044-400
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275299xxx - Overview Footprint Braking Resistor SK BRU5-x-xxx-xxx


TI 275299xxx - Overview Footprint Braking Resistor SK BRU5-x-xxx-xxx
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275900210 - IO Extension SK EBIOE-2


TI 275900210 - IO Extension SK EBIOE-2
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275999061 - EMV-Kit, SK EMC2-6 műszaki adatok / adatlap


TI 275999061 - EMV-Kit, SK EMC2-6 műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275999071 - EMV-Kit, SK EMC2-7 műszaki adatok / adatlap


TI 275999071 - EMV-Kit, SK EMC2-7 műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 276992xxx - Motor chokes SK CO5-500/xxx-C


TI 276992xxx - Motor chokes SK CO5-500/xxx-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 276993xxx - Mains chokes SK CI5-xxx/xxx-C


TI 276993xxx - Mains chokes SK CI5-xxx/xxx-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 276997120 - SK DCL-950/120-C (DC Choke)


TI 276997120 - SK DCL-950/120-C (DC Choke)
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 276997200 - SK DCL-950/200-C (DC Choke)


TI 276997200 - SK DCL-950/200-C (DC Choke)
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 276997260 - SK DCL-950/260-C (közbenső köri fojtó) adatlap


TI 276997260 - SK DCL-950/260-C (közbenső köri fojtó) adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 276997320 - SK DCL-950/320-C (közbenső köri fojtó) adatlap


TI 276997320 - SK DCL-950/320-C (közbenső köri fojtó) adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 276997380 - SK DCL-950/380-C (közbenső köri fojtó) adatlap


TI 276997380 - SK DCL-950/380-C (közbenső köri fojtó) adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278272008 - Chassis Line Filter SK HLD 110-500/8


TI 278272008 - Chassis Line Filter SK HLD 110-500/8
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278272008 - Chassis Line Filter SK HLD 110-500-8


TI 278272008 - Chassis Line Filter SK HLD 110-500-8
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278272016 - Chassis Line Filter SK HLD 110-500-16


TI 278272016 - Chassis Line Filter SK HLD 110-500-16
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278272030 - Chassis Line Filter SK HLD 110-500-30


TI 278272030 - Chassis Line Filter SK HLD 110-500-30
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278272042 - Chassis Line Filter SK HLD 110-500-42


TI 278272042 - Chassis Line Filter SK HLD 110-500-42
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278272055 - Chassis Line Filter SK HLD 110-500-55


TI 278272055 - Chassis Line Filter SK HLD 110-500-55
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278272075 - Chassis Line Filter SK HLD 110-500-75


TI 278272075 - Chassis Line Filter SK HLD 110-500-75
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278282040 - Chassis Braking Resistor SK BR2-100/400-C


TI 278282040 - Chassis Braking Resistor SK BR2-100/400-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278282060 - Chassis Braking Resistor SK BR2-60/600-C


TI 278282060 - Chassis Braking Resistor SK BR2-60/600-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278282150 - Chassis Braking Resistor SK BR2-30/1500-C


TI 278282150 - Chassis Braking Resistor SK BR2-30/1500-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278282220 - Chassis Braking Resistor SK BR2-22/2200-C


TI 278282220 - Chassis Braking Resistor SK BR2-22/2200-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278282400 - Chassis Braking Resistor SK BR2-12/4000-C


TI 278282400 - Chassis Braking Resistor SK BR2-12/4000-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278282600 - Chassis Braking Resistor SK BR2-8/6000-C


TI 278282600 - Chassis Braking Resistor SK BR2-8/6000-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278282750 - Chassis Braking Resistor SK BR2-6/7500-C


TI 278282750 - Chassis Braking Resistor SK BR2-6/7500-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278282753 - Chassis Braking Resistor SK BR2-3/7500-C


TI 278282753 - Chassis Braking Resistor SK BR2-3/7500-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278282754 - Chassis Braking Resistor SK BR2-3/17000-C


TI 278282754 - Chassis Braking Resistor SK BR2-3/17000-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278282xxx - Chassis Braking Resistor SK BR2-xxx/xxx-C


TI 278282xxx - Chassis Braking Resistor SK BR2-xxx/xxx-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 278910150 - Technical Information / Data Sheet SK TIE5-CIO


TI 278910150 - Technical Information / Data Sheet SK TIE5-CIO
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 70-1801 - Technical Information / Data Sheet NORDAC PRO SK5xxP, 7.5 kW, Size 3


TI 70-1801 - Technical Information / Data Sheet NORDAC PRO SK5xxP, 7.5 kW, Size 3
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 80_0026 - Technical Information / Data Sheet - Smart Oil Change


TI 80_0026 - Technical Information / Data Sheet - Smart Oil Change
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 80_0035 - Energy Efficiency According to Ecodesign Regulation 2019/1781


TI 80_0035 - Energy Efficiency According to Ecodesign Regulation 2019/1781
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 80_0037 - Védőföldvezeték méretezése műszaki adatok / adatlap


TI 80_0037 - Védőföldvezeték méretezése műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 80_0041 - Technical Information / Data Sheet - Mains Side Unit Installation


TI 80_0041 - Technical Information / Data Sheet - Mains Side Unit Installation
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 80_0045 - Technical Information / Data Sheet - Functional Safety


TI 80_0045 - Technical Information / Data Sheet - Functional Safety
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 80_0046 - Technical Information / Datasheet


TI 80_0046 - Technical Information / Datasheet
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI059_19140990 - SK EBGR-1 Electronic Brake Rectifier


TI059_19140990 - SK EBGR-1 Electronic Brake Rectifier
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

E3000 - NORDAC - Electronic drive technology


E3000 - NORDAC - Electronic drive technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

DS1035 - Frequency Inverter for control cabinet installation - NORDAC PRO


DS1035 - Frequency Inverter for control cabinet installation - NORDAC PRO
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F3060_E3000 - NORDAC PRO, SK 500P


F3060_E3000 - NORDAC PRO, SK 500P
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020028_SK5xxP - EAC Certificate of Conformity for Frequency Inverter - NORDAC PRO SK 500P


C020028_SK5xxP - EAC Certificate of Conformity for Frequency Inverter - NORDAC PRO SK 500P
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C310601_CE (SK 5xxP) - Declaration of Conformity (EU) - NORDAC PRO SK 500P (C310601)


C310601_CE (SK 5xxP) - Declaration of Conformity (EU) - NORDAC PRO SK 500P (C310601)
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C310602_acma - ACMA - Supplier’s Conformity Declaration


C310602_acma - ACMA - Supplier’s Conformity Declaration
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C310901_CE - Declaration of Conformity SK TIE5-BT-Stick.


C310901_CE - Declaration of Conformity SK TIE5-BT-Stick.
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Certificate for Frequency Inverter NORDAC PRO SK 5xxP - Certificate for Frequency Inverter with Safety Switch Off - NORDAC PRO SK 5xxP


Certificate for Frequency Inverter NORDAC PRO SK 5xxP - Certificate for Frequency Inverter with Safety Switch Off - NORDAC PRO SK 5xxP
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

UKCA Conformity Declaration - NORDAC PRO SK 500P - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC PRO SK 500P


UKCA Conformity Declaration - NORDAC PRO SK 500P - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC PRO SK 500P
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai