A NORD mérnökei fejlesztették ki az 1980-as években a legfontosabb befektetést a hajtómű gyártásban: a Block-ház koncepciót, ami azt jelenti, hogy az összes hajtómű elem egy osztatlan házban van egyesítve. Ez az új konstrukciós elv többek között nagyobb üzembiztonságot és zajmentességet, nagyobb kihajtó nyomatékokat, axiális- és radiális terhelhetőséget továbbá kisebb karbantartási igényt és hosszabb élettartamot eredményezett. Ennél fogva a Block-házas koncepció gyorsan érvényesült a piacon - és szabvány még ma is.
KIEMELKEDŐ TERMÉKEK
Iránymutató - kiváló minőségű - pontos illesztésű
A vállalat alapítása óta a NORD innovatív és kiváló minőségű hajtásmegoldásaival magasra teszi a mércét.

Példa: Block-ház
Moduláris, variálható és egyedi
A NORD az "építőkocka-elv" használatával korán felismerte: minimális hajtómű modulokból maximális alkalmazás opciókat nyer. Az Univerzális hajtómű koncepció kifejlesztésével a NORD újra "orrhosszal" vezetett. Nagyobb rugalmasság, idő- és költésg megtakarítás a gyors átépíthetőség és a racionális raktárkészlet tartás által. A robosztusság és a kedvező ár / érték arány meggyőzi a legkülönbözőbb szakterületek felhasználóit. Biztos is, mert saját gyártásunkkal azok táborába tartozunk, akik az egyéni Ügyfél kívánságokra készített speciális gyártmányokat rövid határidővel szállítják.

A NORD hajtóműves villanymotorok sokoldalúan beépíthetők
NORD-termékek bevetésen
Intelligens hajtásmegoldásainkat a nap 24 órájában, és világszerte használják: a világ legnagyobb hajógyári portáldarujában Dániában, az ausztráliai Colonial-Stadium tetőszerkezetében, a Mexikói sivatag béli Corona sörgyárban, a Hamburgi repülőtéren a világ legnagyobb zajvédő csarnokában, egy kanadai fűrészüzemben vagy a Beijing-i Nemzeti Színházban - a NORD hajtástechnikája minden kontinensen nagy méreteket hoz mozgásba.