UNIVERSAL SMI csigakerekes hajtómű

Kis zajszintű és sima

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Forgatónyomatékok: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
Építési nagyságok: 5

Az SMI csigakerekes hajtóművek nagy teljesítménysűrűséget kínálnak, és emellett különösen kisméretűek. Jellemzőjük a különösen zajszegény nyomatékátvitel. Más hajtómű típusokkal összehasonlítva, az egyszerű, de hatékony felépítésüknek köszönhetően jelentős előnyöket tudnak elkönyvelni a beépítési térfogat terén. Az SMI csigakerekes hajtóművek a következő kivitelekben érhetők el: sima felületű, zárt felületű.

  • Cső- és tömör tengely
  • Felfűzhető, peremes és talpas kivitel
  • Szöghajtások

  • Nagyfokú túlterhelhetőség
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek
  • Lágy és kis zajszintű üzem
  • Kis súlyú, alumínium házas kivitel
  • Moduláris, rugalmas és sokoldalúan alkalmazható
  • Sima házfelület a lemosható (wash-down) alkalmazásokhoz
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek

G1035 - UNIVERSAL csigahajtóművek (SI + SM) 50 Hz, metric - Unit 10


G1035 - UNIVERSAL csigahajtóművek (SI + SM) 50 Hz, metric - Unit 10
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity


TI 80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - UNIVERSAL csigahajtóművek (SI + SM) ordering_guide


FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - UNIVERSAL csigahajtóművek (SI + SM) ordering_guide
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Ambit Projects - Belt Conveyors for Produce Cleaning CS0023 - Drive solutions for ropeway stations


Ambit Projects - Belt Conveyors for Produce Cleaning CS0023 - Drive solutions for ropeway stations
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F1400 - Aluminium Drive Technology


F1400 - Aluminium Drive Technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI60-0003 - Nagy teherbírású motorok görgősorokhoz


TI60-0003 - Nagy teherbírású motorok görgősorokhoz
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL1035 - Alkatrészlista - UNIVERSAL csigakerekes hajtómű


PL1035 - Alkatrészlista - UNIVERSAL csigakerekes hajtómű
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL1080 - Alkatrészlista – Felszerelhető opciók


PL1080 - Alkatrészlista – Felszerelhető opciók
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 tanúsítvány | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 tanúsítvány | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai