Wegen en doseren

Aandrijfoplossingen voor wegen en doseren in de bulkgoederensector

Voordat het bulkmateriaal naar de volgende processtap gaat, wordt het meestal gedoseerd (en gewogen) om de juiste hoeveelheid aan het proces toe te voegen. NORD-aandrijvingen kunnen individueel worden aangestuurd om de afgifte intelligent aan te passen - voor een nauwkeurige, dynamische regeling van de toevoersnelheid van stortgoed.

Standaardmotoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0,12 kW - 55 kW
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
  • Efficiëntieklassen: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0006 - Aandrijfoplossingen voor roterende doseerkleppen


AS0006 - Aandrijfoplossingen voor roterende doseerkleppen
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors


S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Verdere informatie vindt u hier: