Graanindustrie
Aandrijfoplossingen voor de graanindustrie
NORD DRIVESYSTEMS biedt geintegreerde oplossingen voor de bijzondere eisen die de graanindustrie stelt. NORD ondersteunt uw systemen voor het vullen, opslaan en legen, uw graansilo's en uw processen bij de verwerking en fabricage van een grote verscheidenheid aan producten. Met gedegen applicatiekennis en technische ondersteuning wereldwijd, biedt NORD complete aandrijfoplossingen uit één hand.

Trogkettingtransporteurs
Trogkettingtransporteurs worden gebruikt om bulkmaterialen van het ene proces naar het andere te doseren of te transporteren. Dankzij hun flexibele ontwerp kunnen ze worden aangepast aan vrijwel elk systeem. Droog, vrij stromend materiaal kan veilig en milieuvriendelijk worden getransporteerd in een volledig gesloten uitvoering. In vergelijking met andere transporttechnologieën heeft een trogkettingtransporteur minder vermogen per eenheid materiaalvolume nodig. De compacte en veelzijdige motorreductoren van NORD DRIVESYSTEMS passen in vrijwel elke systeemlay-out.
- voet-, opsteek- of flensontwerp
- Blockgehäuse behuizing van grijs gietijzer
- geïntegreerde drukventilatie
- inzetgeharde tandwielen van hooggelegeerd staal en hoogwaardige lagers en assen garanderen een lange levensduur en staan hoge radiale krachten toe

Bandtransporteurs
Bandtransporteurs worden gebruikt voor hogere transportsnelheden, voor langere transportafstanden en voor individuele afvoer. Doordat het materiaal stil ligt op de bewegende band, hebben ze minder aandrijfkracht nodig en zijn ze geschikt voor horizontaal en schuin transport. NORD DRIVESYSTEMS biedt 2-traps motorreductoren in alle vermogensklassen om hoge bandsnelheden te bereiken.
- hydraulische koppelingen of frequentieomvormers voor softstart
- optionele terugloopblokkering om terugstroming van materiaal te voorkomen
- speciale afdichtingsoplossingen
- krimpschijf voor eenvoudige montage
- koppelbeugel, koppelsteunen

Roterende kleppen / feeder / stuurschuiven
Het bulkmateriaal kan worden aangestuurd, gemeten en gedoseerd met een roterende klep, een feeder of een stuurschuif, zodat de juiste materiaalstroom voor het proces is gegarandeerd. De procesrelevante exacte positionering en constante, vrij te selecteren of variabele toerentallen zijn mogelijk met de aandrijftechniek van NORD.
- corrosiebestendige versies beschikbaar voor vele toepassingen
- omkeerwerking optioneel verkrijgbaar; hierdoor kan een materiële blokkade (bijv. stenen) worden verholpen
- voet-, opsteek- of flensontwerp
- ruimtebesparende constructie
- speciale afdichtingsoplossingen

Roterende schroeven
Het verwijderen van restmateriaal uit een silo gebeurt met silo-schroeftransporteurs. Intelligente koppelbewaking en de mogelijkheid om de richting om te keren beschernen tegen overbelasting bij blokkering door vreemd materiaal. NORD DRIVESYSTEMS biedt hiervoor nauwkeurig en flexibel configureerbare frequentieomvormers.-
- Blockhäuse behuizing van grijs gietijzer
- voet-, opsteek- of flensontwerp
- versterkte lagers voor hoge axiale en radiale belastbaarheid
- intelligente aandrijfelektronica en koppelregeling

Schroeftransporteurs
Schroeftransporteurs houden een schroef tussen lagers, die in een behuizing ronddraait en daardoor het materiaal transporteert. Het bulkmateriaal kan over een bepaalde afstand horizontaal, schuin of verticaal worden getransporteerd, en bijvoorbeeld door een schuifregelaar exact worden gedoseerd. NORD DRIVESYSTEMS biedt energiezuinige, eenvoudig te installeren en betrouwbare aandrijfoplossingen.
- Blockgehäuse behuizing van grijs gietijzer of aluminium
- speciale asafdichtingen voor elke omgevingsconditie
- eenvoudige montage en demontage
- efficiënte directe bevestiging zonder V-snaren en riemschijven mogelijk

Emmerelevators
Emmerelevators worden gebruikt om bulkgoederen in verticale richting te vervoeren. NORD DRIVESYSTEMS biedt flexibele oplossingen voor koppels tot 260.000 Nm.
- optionele terugloopblokkering om terugstroming van materiaal te voorkomen
- hulpaandrijving met vrijloopkoppeling en encoder beschikbaar voor onderhoudswerkzaamheden
- speciale afdichtingsoplossingen
- hydraulische koppelingen of frequentieomvormers voor softstart
- zwenkarm
- directe bevestiging of IEC-motorbevestiging
Emmerelevators
Emmerelevators worden gebruikt om bulkgoederen in verticale richting te vervoeren. NORD DRIVESYSTEMS biedt flexibele oplossingen voor koppels tot 260.000 Nm.
- optionele terugloopblokkering om terugstroming van materiaal te voorkomen
- hulpaandrijving met vrijloopkoppeling en encoder beschikbaar voor onderhoudswerkzaamheden
- speciale afdichtingsoplossingen
- hydraulische koppelingen of frequentieomvormers voor softstart
- zwenkarm
- directe bevestiging of IEC-motorbevestiging
Emmerelevators
Emmerelevators worden gebruikt om bulkgoederen in verticale richting te vervoeren. NORD DRIVESYSTEMS biedt flexibele oplossingen voor koppels tot 260.000 Nm.
- optionele terugloopblokkering om terugstroming van materiaal te voorkomen
- hulpaandrijving met vrijloopkoppeling en encoder beschikbaar voor onderhoudswerkzaamheden
- speciale afdichtingsoplossingen
- hydraulische koppelingen of frequentieomvormers voor softstart
- zwenkarm
- directe bevestiging of IEC-motorbevestiging
Vlakke "Blockgehäuse"-motorreductoren
Slank en krachtig
BLOCK kegeltandwielmotorreductor
Krachtig en in de praktijk beproefd
MAXXDRIVE® XC-tandwielreductor
Industriële reductoren
Kegeltandwielreductor MAXXDRIVE XT
Industriële reductoren
MAXXDRIVE® XD tandwielreductor
Industriële reductoren
NORDBLOC.1 Kegeltandwielmotorreductor
Performance en design
UNIVERSAL SI wormwielreductoren
Modulair en flexibel
NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer
Grotere flexibiliteit, lagere kosten
NORDAC PRO - SK 500E - frequentie-omvormer
Hoge functionaliteit, volledige performance
Bescherming tegen stofexplosie
Explosieveilige motoren
Bescherming tegen gasexplosie
Explosieveilige motoren
Arnreiter
Krachtige aandrijvingen in graanmolens
Explosieveilige aandrijvingen van NORD ondersteunen de verwerking van granen en zaden in de molens van Arnreiter Mühle GmbH. Ze drijven betrouwbaar in continubedrijf transport en distributiesystemen aan.
Verdere informatie vindt u hier: