Bakkerijproducten
Op maat gemaakte aandrijfoplossingen voor de bakkerij
Bakken vereist diverse onderling samenhangende, complexe processen en wordt daarom nog steeds sterk beïnvloed door het ambacht. NORD DRIVESYSTEMS biedt zijn klanten daarom individuele oplossingen voor zowel de artisanale bakkerij als de industriële productielijn. Speciaal voor de industriële bakkerij hebben wij oplossingen in ons portfolio, zoals versterkte aslagers voor mixeraandrijvingen of zeer dynamische en positionerende riemaandrijvingen. Daarnaast zijn onze aandrijvingen voor stoffige omgevingen ook leverbaar met explosiebeveiliging.
DuoDrive
Twee worden één.
- Prestaties: 0,35 - 3,0 kW
- Extreem hoge systeem-efficiëntie
- Compact "washdown"-ontwerp
- Minder onderhoud
- Systeemoplossing voor eenvoudige ingebruikname en plug-and-play
- Vermogen:
0.5 HP - 3 HP
- Beschermingsklasse:
IP69K
- Efficiëntieklasse: IE5+
- Als optie verkrijgbaar in IP69K-uitvoering
- Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
- Compact en hygiënevriendelijk design
- Constant hoog rendement over het gehele verstelbereik
- Vermogensbereik: 0,37-3 kW
- Beschermingsklasse: IP55, IP66, IP69 (in voorbereiding)
- wand- en motormontage
- Multi-protocol ethernet-interface
- Plug & Play oplossing voor snelle inbedrijfstelling
UNIVERSAL SMI wormwielreductoren
Stil en glad
- Vermogen:
0.16 HP - 5.5 HP
- Koppel:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
- Vermogen:
0.16 HP - 268 HP
- Koppel:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Vlakke "Blockgehäuse"-motorreductoren
Slank en krachtig
- Vermogen:
0.16 HP - 268 HP
- Koppel:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
MAXXDRIVE haakse reductoren
Industriële reductoren
- Vermogen:
2.0 - 2,850 HP
- Koppel:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- 3- en 4-traps
- Sterk belastbare, met precisie gemaakte behuizingen uit één stuk
- Modulair & flexibel ontwerp voor optimale aanpassing aan uw toepassing
- Laag loopgeluid
Gladde motoren
Asynchroonmotoren
- Vermogen:
0.16 HP - 3 HP
- Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
Bescherming tegen stofexplosie
Explosieveilige motoren
- Prestaties: 0,12 - 22 kW
- Efficiencyklassen: IE1 en IE2
- Vermogensbereik: 0,25– 2,2 kW
- Beschermingsklasse: IP55, IP66
- wand- en motormontage
- Beschermingsklasse:
IP20, IP20
- Vermogensbereik: 0,25-22 kW
- Beschermingsklasse: IP20
- Multi-protocol Ethernet-interface
- USB-interface voor spanningsvrij parametreren
- Multi-encoder-interface voor meerassig bedrijf
Explosieveilige aandrijvingen van NORD ondersteunen de verwerking van granen en zaden in de molens van Arnreiter Mühle GmbH. Ze drijven betrouwbaar in continubedrijf transport en distributiesystemen aan.
De aandrijvingen van NORD zorgen veilig en betrouwbaar voor het mengen, transporteren, vullen en meer in de chocoladeproductie van Zotter