Vis en schaaldieren
Robuuste oplossingen voor de verwerking van vis en schaaldieren
Water - zoet en zout - is alomtegenwoordig bij de verwerking van vis en schaaldieren. De aandrijftechniek moet hier bijzonder robuust zijn. Met oppervlakteveredelde aluminium aandrijvingen biedt NORD een krachtig, lichtgewicht en kosteneffectief alternatief voor roestvast staal. De zelfafvoerende motorreductoren en decentrale omvormers zijn eenvoudig te reinigen.
DuoDrive
Twee worden één.
- Prestaties: 0,35 - 3,0 kW
- Extreem hoge systeem-efficiëntie
- Compact "washdown"-ontwerp
- Minder onderhoud
- Systeemoplossing voor eenvoudige ingebruikname en plug-and-play
Ie5+-synchroonmotoren (TENV)
Efficiënt. Hygiënisch. Compact
- Vermogen:
0.5 HP - 3 HP
- Beschermingsklasse:
IP69K
- Efficiëntieklasse: IE5+
- Als optie verkrijgbaar in IP69K-uitvoering
- Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
- Compact en hygiënevriendelijk design
- Constant hoog rendement over het gehele verstelbereik
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequentie-omvormer
Sterke focus, optimale werking
- Vermogensbereik: 0,37-3 kW
- Beschermingsklasse: IP55, IP66, IP69 (in voorbereiding)
- wand- en motormontage
- Multi-protocol ethernet-interface
- Plug & Play oplossing voor snelle inbedrijfstelling
NORDBLOC.1 Kegeltandwielmotorreductor
Performance en design
- Vermogen:
0.16 HP - 12.5 HP
- Koppel:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
NORDBLOC.1 tandwielmotorreductor
De innovatieve performer
- Vermogen:
0.16 HP - 50 HP
- Koppel:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
UNIVERSAL SMI wormwielreductoren
Stil en glad
- Vermogen:
0.16 HP - 5.5 HP
- Koppel:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Gladde motoren
Asynchroonmotoren
- Vermogen:
0.16 HP - 3 HP
- Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
NORDAC PRO - SK 500P - frequentie-omvormer
Een enkel product met vele voordelen
- Beschermingsklasse:
IP20, IP20
- Vermogensbereik: 0,25-22 kW
- Beschermingsklasse: IP20
- Multi-protocol Ethernet-interface
- USB-interface voor spanningsvrij parametreren
- Multi-encoder-interface voor meerassig bedrijf
Verdere informatie vindt u hier: