Motorreductoren
Duurzaam en betrouwbaar voor uw toepassing
Constructeur
NORD produceert drie series motorreductoren met hoge uitgaande toerentallen en hoge efficiëntie voor een breed scala aan toepassingen in meer dan 100 branches.
Groter vermogensbereik met minder varianten
De motorreductoren van NORD DRIVESYSTEMS zijn met hun technische specificaties ontworpen voor relevant gebruik in de praktijk en het optimaliseren van toepassingen. Hiermee bespaart u op bouwkosten en is de dimensionering van uw aandrijvingssystemen eenvoudiger. Dankzij de hoge overbelastingscapaciteit van onze motorreductoren kunt u voor minder motorvermogen kiezen. Veel motorreductoren zijn ontworpen voor de te verwachten piekbelasting tijdens het gebruik. Deze worden echter maar zelden en voor korte tijd bereikt. Motorreductoren van NORD hebben een hoge overbelastingscapaciteit. In veel gevallen zal een met minder vermogen uitgeruste motorreductor van NORD daarom zowel kosten, als ruimte en aansluitingsvermogen besparen. Bovendien kan met minder motorvarianten een groot vermogensgebied worden afgedekt. Gebruik onze productconfigurator om aan de hand van de technische gegevens voor uw toepassing de juiste motorreductor samen te stellen, genereer direct de relevante CAD-data voor uw planning van uw project.
Producten met lange levensduur voor betrouwbare constructies
Motorreductoren van NORD DRIVESYSTEMS hebben een bijzonder lange levensduur en betrouwbare aandrijvingscomponenten. Dankzij de productie van alle componenten in onze eigen fabrieken kan NORD DRIVESYSTEMS niet alleen direct alle kwaliteitseisen en de juiste technische specificaties in acht nemen, maar ook alle technische parameters van de motorreductoren voor hun gehele levensduur bepalen. De onderdelenvoorziening en de langdurige leverbaarheid van de motorreductoren ondersteunen de lange levensduur van onze motorreductoren en daarmee de levensduur en beschikbaarheid van uw installatie. Bij het door- of nieuw ontwikkelen van onze motorreductoren letten wij ook op eenvoudige montage, vergelijkbare afmetingen en compatibiliteit met de voorgaande modellen. Op deze manier heeft uw systeem net zo'n lange levensduur als onze producten.
Wij letten op de standaarden en efficiëntieklassen
Er zijn momenteel drie verschillende standaarden voor de energie-efficiëntie van motorreductoren wereldwijd. Elektrische standaarden, regels voor explosiebescherming, certificaten en internationale goedkeuringen verschillen wereldwijd. Met NORD DRIVESYSTEMS voldoet u altijd aan de nieuwste wereldwijde standaarden en vereisten. Wij letten op de benodigde documenten en goedkeuringen voor uw doelmarkt, zodat u zich kunt concentreren op het ontwerp van uw machines en installaties. Wij leveren de motorreductor die geschikt is voor uw werklocatie - wereldwijd en volgens de vereiste efficiëntieklasse. Met motorreducturen van NORD DRIVESYSTEMS weet u al voor uw bestelling dat u een motorreductor krijgt die aan alle standaarden voldoet.
NORD modulaire producten - gemaakt voor engineers
NORD DRIVESYSTEMS levert complete systemen voor aandrijvingstechniek uit één hand. Voor de configuratie van motorreductoren hebben engineers de beschikking over optimaal afgestemde modules, die grote voordelen en individueel en perfect afgestemde aandrijftechniek bieden. NORD DRIVESYSTEMS maakt alle componenten van de motorreductoren in eigen huis. Daarom hebben wij niet alleen de volledige controle over het gehele productieproces, alle eigenschappen en kwaliteit van de componenten, maar zijn ook alle delen van het systeem geheel op elkaar afgestemd en kunnen zij in veel varianten met elkaar worden gecombineerd. Gebruik de myNORD-productconfigurator om online aan de hand van de technische specificaties van uw installatie een passende motorreductor samen te stellen met keuze uit alle beschikbare mogelijkheden in het modulaire systeem. Daarna kunt u direct de betreffende CAD-data en -tekeningen genereren en downloaden. U kunt ons ook direct om informatie vragen.
De NORD modulaire producten - hoogste kwaliteit in elk detail
NORD DRIVESYSTEMS levert complete systemen voor aandrijvingstechniek uit één hand. Voor de configuratie van motorreductoren hebben engineers de beschikking over optimaal afgestemde modules, die grote voordelen en individueel en perfect afgestemde aandrijftechniek bieden. NORD motorreductoren functioneren uiterst precies en hebben een lange levensduur. Ze zijn ook geschikt om te worden gebruikt in installaties die hoge eisen stellen. We investeren continu in de meest geavanceerde productiefaciliteiten om te kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die wij ons zelf voor onze motorreductoren stellen. Alleen materialen en standaardcomponenten van hoge kwaliteit worden, nadat ze zorgvuldig zijn gecontroleerd op kwaliteit, structuur en sterkte, in het productieproces gebruikt. Alle stadia van het productieproces zijn de componenten onderworpen aan strikte kwaliteitscontroles. U kunt daarom vertrouwen op grondige en in de praktijk geteste functionaliteit en bedrijfszekerheid van onze motorreductoren.
Controle over alle productparameters, dankzij vergaande verticale productie
Motorreductoren van NORD DRIVESYSTEMS hebben een bijzonder lange levensduur en betrouwbare aandrijvingscomponenten. Dankzij de productie van alle componenten in onze eigen fabrieken kan NORD DRIVESYSTEMS niet alleen direct alle kwaliteitseisen en de juiste technische specificaties in acht nemen, maar ook alle technische parameters van de motorreductoren. De productie, montage en kwaliteitsborging van de behuizing, tandwielonderdelen, aandrijfelektronica en motorwikkeling gebeurt eveneens in onze eigen fabrieken.