DuoDrive

Twee worden één.

  • Prestaties: 0,35 - 3,0 kW
  • Extreem hoge systeem-efficiëntie
  • Compacte installatieruimte voor flexibele toepassingsopties
  • "Wash-down"-ontwerp met NXD tupH oppervlakteveredeling voor de hoogste hygiëne-eisen
  • Systeemoplossing voor eenvoudige ingebruikname en plug-and-play

De DuoDrive is een revolutionair geïntegreerd motorreductorconcept in een hygiënisch "wash-down"-design. Dankzij de optionele NXD tupH oppervlakteveredeling voldoet het aan de hoogste hygiënenormen. Het combineert de zeer efficiënte IE5+ motor met een eentraps tandwielreductor in één behuizing. Met geoptimaliseerde systeemefficiëntie, hoge vermogensdichtheid en een zeer lage geluidsemissie is hij bijzonder geschikt voor gebruikers in de intralogistieke, levensmiddelen- en farmaceutische industrie. Nog afgezien van de eenvoudige plug-and-play ingebruikname is er sprake van een aanzienlijke verlaging van de totale eigendomskosten (TCO) in vergelijking met andere aandrijfsystemen.

Verkrijgbaar sinds de zomer van 2021.

Productversies

  • Plug & play oplossing voor snelle ingebruikname
  • Hygiënisch ontwerp
  • Flexibele montage-opties: B5-flens, B14-flens

Productkenmerken

  • Compacte installatieruimte en dus ruimtebesparend
  • Hoge vermogensdichtheid
  • Geruisloze loop door zeer lage geluidsemissies
  • Minder slijtagedelen resultaten in geringer onderhoud