SMIL
Motorredutores NORD para a pedreira Durance Granulats
A SMIL escolheu os motorredutores da NORD DRIVESYSTEMS para o seu novo sistemas transportador chamado Gardanne em operação na pedreira Durance Granulats, no sul da França. Ele foi aumentado para 25% da sua capacidade, estamos falando de 400.000 à 500.000 toneladas por ano de minério processado.


Foco no Cliente
A sede do especialista em construções de metal está localizada em Frontignan próximo de Montpellier, SMIL – abreviação de Société de Montage Industriels du Languedoc – é um fabricante de sistemas transportadores complexos, usualmente projetados para cargas pesadas. A empresa primariamente atende três mercados de clientes: pedreiras e minas, construções industriais, e aplicações da marinha e aeronáutica. A SMIL projeta e fabrica sistemas personalizados para todos os serviços de instalação necessários no local.
Na pedreira Durance Granulats localizada em Gardanne no sul da França, o novo sistema intra-logístico fornecido pela SMIL aumentou consideravelmente a produtividade da planta. O novo transportador de correias equipado com um motorredutor helicoidal da série SK90 NORD permite:
- A exploração de três fontes de material em vez de uma;
- Um aumento de 25% na capacidade de produção, com um novo total de 500.000 toneladas de material processado por ano.

Desafio do Projeto
A Durance Granulats, uma filial do grupo EUROVIA, opera uma pedreira em Gardanne no sul da França, onde os componentes básicos para materiais de construção são obtidos e processados. Buscando aumentar a capacidade de produção do local, a empresa procurou a SMIL, um especialista em construções de metal, para encomendar o projeto e a instalação completa de uma planta de processamento agregando 25 novos transportadores de correias. A planta anterior, agora obsoleta, foi parcialmente demolida e totalmente adaptada no processo.
Buscando mais recursos.- O objetivo principal para a nova instalação era aumentar a capacidade, permitindo a exploração de três diferentes fontes de material, em vez de apenas uma, como antes. Após a conclusão do projeto, areia, cascalho, brita e carvão podem ser obtidos na própria pedreira, como em um segundo lugar há 30 km de distância. Todos esses produtos são usados principalmente para sub-base e em camadas de base na construção de estradas. A terceira fonte é uma instalação de reciclagem, onde os materiais são recuperados de escombros de obras públicas. O novo sistema transportador da SMIL fornece ligações entre o ponto de chegada da matéria-prima, a máquina de processamento e o ponto onde os produtos deixam a pedreira.
Um projeto com vida longa – Os transportadores de correia da SMIL precisavam de uma solução de acionamentos que não apenas permitissem uma operação segura desde o início, mas também garantissem um desempenho confiável no longo prazo. Ainda assim, se ocorrer uma falha, o sistema de acionamentos deve permitir substituições flexíveis.

Solução de Aplicação
Apesar do orçamento limitado, a NORD foi capaz de fornecer soluções de acionamentos altamente confiáveis, seguras e de fácil manutenção para a instalação do transportador.
Integradamente Seguro – Os transportadores de correia foram equipados com um motorredutor helicoidal de série SK90, também são vedados para o grau de proteção padrão IP55 e sistema de contra recuo. Sendo o último citado, um mecanismo que opera quando o transportador é parado, evitando que a correia volte para trás devido ao peso da carga. Esse dispositivo é incorporado as engrenagens. A NORD forneceu um total de 26 motorredutores com motores de 2,2 kW até 22 kW.
Robusto e fácil de usar. – Caixas de redução UNICASE possuem eixos e rolamentos integrados, fornecendo resistência máxima à torção e excelentes capacidades de carga radial e axial. Como todas as superfícies do rolamento são usinadas em uma única operação, a tornando a vida das engrenagens particularmente longas. A pré-montagem foi realizada na oficina da SMIL para encaixar os motorredutores nos suportes do transportador. Motores com flanges IEC são usados para permitir substituições ágeis e fáceis se um motor quebrar.
Cooperação Compreensiva – Na etapa de desenvolvimento inicial, a SMIL também acionou a equipe de suporte da NORD para auxiliar na especificação do equipamento mais adequado para a aplicação. Enquanto o trabalho no complexo projeto da Gardanne estava em andamento, os sistemas de acionamento da NORD DRIVESYSTEMS tambem foram selecionados para várias outros transportadores de correia instalados em outra fábrica operada pela Durance Granulats.
Motores padrão
Motores Assíncronos
Encontre mais informações aqui: