Redutor de Engrenagens Cónicas BLOCK

Poderoso e comprovado

  • Potências: 0,12 kW - 200 KW
  • Torque: 180 Nm - 50.000 Nm

Os redutores de engrenagem cónicas do princípio de carcaça em bloco comprovado oferecem segurança, dado que requerem pouca manutenção e possuem longos ciclos de vida. Os redutores de engrenagem cónicas estão disponíveis em diferentes modelos e dimensões especialmente indicados para a sua aplicação.

Versões do produto

  • Veio maciço e oco (chaveta, Gripmaxx, disco retrátil)
  • Versão de encaixe, flange e com patas
  • Engrenagens angulares

Caraterísticas do produto

  • Altamente eficiente e, por isso, custos operacionais reduzidos
  • design robusto para uma longa vida útil e facilidade de manutenção
  • de baixa manutenção e, por isso, de baixo custo
  • O modelo com carcaça em ferro fundido oferece a vantagem da robustez
  • os diferentes conceitos de rolamentos garantem uma alta capacidade de carga axial e radial
  • modelos específicos para cada utilização