Новости –
Индивидуально адаптированные приводные решения для складов
Операторы складов предъявляют высокие требования к приводам для своих конвейерных систем. Они должны отличаться компактностью, высокой эксплуатационной готовностью и энергоэффективностью. NORD предлагает индивидуальные решения в этой сфере.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/40325.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/40325.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/40325.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/40325.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/40325.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/40325.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/40325.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-06-16
Использование системных решений NORD позволяет снизить энергопотребление конвейерной техники. Решение состоит из высокоэффективного синхронного двигателя последнего поколения IE5+ на постоянных магнитах и преобразователя частоты NORDAC ON. Преобразователь оптимизирован для применения на складах: он снабжен интерфейсами Ethernet и программируемым логическим контроллером, то есть полностью совместим с IIoT. Эти системные решения NORD могут контролироваться посредством мониторинга технического состояния и поэтому отличаются высокой степенью эксплуатационной готовности.
Синхронные двигатели IE5+ можно использовать в широком диапазоне частот, а диалекты Ethernet переключать с помощью параметров, что позволяет свести к минимуму количество вариантов привода. Двигатели IE5+ компании NORD характеризуются высокой перегрузочной способностью, поэтому оптимально рассчитываются по совокупности нагрузок любой складской системы. Приводы можно комбинировать со всеми редукторами и соответствующими электронными блоками приводов от NORD. Благодаря принципу «подключай и работай» они быстро монтируются и заменяются.
Помимо решений на базе IE5+ NORD предлагает еще одну приводную систему для складов. Она представляет собой двигатель 87 Гц с расширенным рабочим пространством, у которого обмотка 350 В оптимизирована для эксплуатации с преобразователями частоты. Очень компактный привод подходит для использования в технике пластинчатых конвейеров, подвесных конвейеров (конвейеров для сортировки и формирования последовательностей, оснащенных адаптерами), контейнерных и ленточно-цепных конвейеров.