Складская логистика

Динамические приводные технологии для складской логистики

К приводам вертикальных и горизонтальных конвейеров в автоматизированных система хранения предъявляются высокие требования. С нашими приводными системами вы сможете добиться полного соблюдения этих требований, а также экономичности и бесперебойности рабочих процессов.

Высокая эксплуатационная доступность и динамичность, интеллектуальные функции, системное совершенство и соответствия высоким критериям безопасности при сокращенном числе версий исполнения: компания NORD DRIVESYSTEMS готова предложить вам кастомизированные и простые в эксплуатации системы, обладающие всеми этими преимуществами.

LogiDrive — техническое решение для интралогистики в аэропортах

Система LogiDrive оборудована стандартными синхронными двигателями и децентрализованными инверторами, соответствует высочайшим стандартам эффективности и поэтому имеет существенно сниженную стоимость владения — с ней вы не разочаруетесь в приводных технологиях.

Синхронные электродвигатели IE5+ (TENV)

Эффективность. Гигиеничность. Компактность

  • Мощность: 0.5 HP - 3 HP
  • Класс защиты: IP69K
  • Класс эффективности: IE5+
  • Доступно опциональное исполнение со степенью защиты IP69K
  • Разрешения и акты приемки международного образца
  • Компактная и гигиеничная конструкция
  • Высокий кпд на всем диапазоне регулировки

Преобразователи частоты NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P

Высокая точность, оптимальная функциональность

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 3 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66, IP69 (в разработке)
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»

NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

Пусковое устройство двигателя - NORDAC LINK - SK 155E

Быстрая установка, снижение износа при запуске

  • Диапазон мощностей: 0,06 - 3,0 кВт
  • Степень защиты: IP65
  • Монтаж на стене
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Выбор конфигурации для ваших задач

Преобразователи частоты NORDAC LINK - SK 250E

Быстрая установка, простота обслуживания

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP65
  • Монтаж на стене
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Выбор конфигурации для ваших задач

Пусковые устройства двигателя - NORDAC START - SK 135E

Компактная конструкция привода, снижение износа при запуске

  • Диапазон мощностей: 0,25– 7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

Производительность и высокое качество конструкции

  • Мощность: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Крутящий момент: 443 lb-inch - 5,842 lb-in

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

F3020 - Флаер SK 200E – Блок 25


F3020 - Флаер SK 200E – Блок 25
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Загрузить Русский
Подробное описание документации

F3025 - NORDAC Link


F3025 - NORDAC Link
  • Загрузить Русский
Подробное описание документации

BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters


BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Дополнительная информация здесь: