Пункты сортировки посылок

Приводные технологии для пунктов сортировки посылок

Как поставщик эффективных, надежных и интеллектуальных приводных систем, наша компания является идеальным партнером, который поможет обеспечить бесперебойную работу ваших пунктов сортировки посылок. От высокоэффективных мотор-редукторов класса IE5+ до децентрализованных преобразователей частоты — наша инновационная продукция обеспечит бесперебойность ваших процессов. Свои технические решения мы внедряем вместе с вами, чтобы максимально органично влиться в динамику вашей работы.

LogiDrive – техническое решение для интралогистики

Конечные потребители в промышленном секторе рассчитывают на «экологичные и эффективные приводные технологии» в достижении своей долгосрочной цели — нулевого уровня выбросов углекислого газа и воздействия на окружающую среду. Решением является концепция NORD LogiDrive. Благодаря оптимизированной совокупной стоимости владения и сокращенному числу версий высокоэффективные мотор-редукторы и простые в обслуживании инверторы помогут вам существенно сократить расходы. Сокращение потребления энергии, складских запасов и числа звонков в сервисные центры обернется для вас выгодой.

DuoDrive

Два в одном

  • Мощность: 0,35 - 3,0 кВт
  • Наивысшая эффективность системы
  • Компактная конструкция для промывки
  • Сокращение технического обслуживания
  • Системное решение для простого ввода в эксплуатацию и "Подключай и работай"

Синхронные электродвигатели IE5+ (TENV)

Эффективность. Гигиеничность. Компактность

  • Мощность: 0.5 HP - 3 HP
  • Класс защиты: IP69K
  • Класс эффективности: IE5+
  • Доступно опциональное исполнение со степенью защиты IP69K
  • Разрешения и акты приемки международного образца
  • Компактная и гигиеничная конструкция
  • Высокий кпд на всем диапазоне регулировки

Преобразователи частоты NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P

Высокая точность, оптимальная функциональность

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 3 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66, IP69 (в разработке)
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»

Преобразователи частоты NORDAC LINK - SK 250E

Быстрая установка, простота обслуживания

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP65
  • Монтаж на стене
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Выбор конфигурации для ваших задач

NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

Производительность и высокое качество конструкции

  • Мощность: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Крутящий момент: 443 lb-inch - 5,842 lb-in

NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты

Одно изделие с множеством преимуществ

  • Класс защиты: IP20
  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP20
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
  • Универсальный интерфейс подключения энкодеров для многоосевых систем

DHL

Сокращение выбросов во внутренней логистике

До 2050 года DHL планирует сократить до нуля выбросы в атмосферу в процессе логистических операций. Для достижения этой цели глобальный поставщик транспортных услуг делает ставку на новейшие технологии и рациональные, природосберегающие решения от NORD DRIVESYSTEMS.

BCS Group

Самый быстрый в Австралии центр сортировки отправлений

BCS Group предлагает комплексные решения для аэропортов и авиакомпаний. Когда Toll IPEC понадобилось расширить свои мощности для доставки посылок за счет строительства нового сортировочного центра в Мельбурне, компания BCS победила в этом конкурсе. NORD, в свою очередь, удалось получить от BCS заказ на поставку около 1000 цилиндро-конических мотор-редукторов с децентрализованными преобразователями.

Chronopost

Тысяча приводных систем перемещает многотысячные посылки

Ежедневно центр посылок французской службы доставки Chronopost обрабатывает около 170 000 посылок. Многочисленные ленточные конвейеры от Budde Fördertechnik GmbH используются для надежной транспортировки посылок по территории комплекса площадью 13 000 м². Их перемещает около 1100 децентрализованных приводов NORD.

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Загрузить Русский
Подробное описание документации

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

F3025 - NORDAC Link


F3025 - NORDAC Link
  • Загрузить Русский
Подробное описание документации

F3020 - Флаер SK 200E – Блок 25


F3020 - Флаер SK 200E – Блок 25
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

CS0004 - Справочный отчет CHRONOPOST


CS0004 - Справочный отчет CHRONOPOST
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

CS0021 - BCS Group


CS0021 - BCS Group
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Дополнительная информация здесь: