Новости –
Высокоэффективное решение для перевозки сыпучих материалов
Редукторы промышленного назначения MAXXDRIVE® XT от NORD идеально подходят для привода конвейерных лент в индустрии транспортировки сыпучих материалов. Редукторы NORD отличаются не только чрезвычайной прочностью и мощностью, но и высокой тепловой нагрузочной способностью.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/34620.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/34620.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/34620.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/34620.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/34620.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/34620.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/34620.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-05-12
Для промышленных редукторов MAXXDRIVE® XT не требуется дополнительное внешнее охлаждение, поскольку эта серия редукторов оснащена мощными осевыми вентиляторами, а их корпуса имеют охлаждающие ребра с оптимизацией воздушного потока. Оптимальный температурный рабочий режим смазочного материала сводит к минимуму техническое обслуживание и увеличивает грузоподъемность и срок службы компонентов редуктора.
Промышленные редукторы были специально разработаны для использования в чрезвычайно неблагоприятных условиях окружающей среды. Передаточное отношение мощности и скорости редукторов было определено таким образом, чтобы оно идеально соответствовало требуемому сочетанию низких передаточных скоростей и высоких мощностей в индустрии сыпучих материалов.
Промышленные редукторы MAXXDRIVE ® XT выпускаются в семи типоразмерах с выходным крутящим моментом от 15 до 75 кНм для мощности до 2100 кВт. В основе этой серии редукторов лежит оптимизированный двухступенчатый ортогональный зубчатый механизм, который может быть индивидуально адаптирован к конкретным потребностям благодаря разнообразным вариантам модульного монтажа. При необходимости NORD может поставлять промышленные редукторы в качестве комплексных решений, а также мощные мотор-редукторы для эксплуатации в сложных условиях, преобразователи частоты, системы сцепления и торможения.