Новости –
Высокоэффективная приводная технология для внутрипроизводственной логистики
Компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает стандартизированные высокоэффективные приводные решения, разработанные специально для горизонтальных и наклонных конвейеров. Системы LogiDrive просты в техническом обслуживании и позволяют легко сократить количество исполнений оборудования, используемого во внутрипроизводственной логистике.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/113106.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/113106.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/113106.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/113106.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/113106.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/113106.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/113106.jpg 2420w)
Bargteheide, 2018-08-31
Приводы LogiDrive состоят из синхронных двигателей IE4 с номинальной мощностью до 5,5 кВт. Системы включают в себя двухступенчатые приводные узлы с конической передачей и поэтому идеально подходят для использования в горизонтальных конвейерах. Экономичность синхронного двигателя IE4 достигается за счет сохранения КПД при частичной нагрузке и неполной частоте вращения, что находит широкое применение в таких сферах, как внутрипроизводственная логистика, аэропорты и пищевая промышленность. Благодаря таким характеристикам приводные системы позволяют снизить затраты на закупку оборудования различных исполнений и значительно сократить общую стоимость владения (ОСВ).
Системы LogiDrive для внутрипроизводственной логистики управляются посредством децентрализованных преобразователей частоты, устанавливаемых в непосредственной близости от двигателя, что обеспечивает легкий доступ к ним. Преобразователи оснащены кнопочным выключателем, изолирующим привод от системного контроллера, и переключателем направления для обеспечения режима локальной установки при осуществлении техобслуживания. В данные приводные системы встроены все стандартные интерфейсы полевых шин и промышленной сети Ethernet. Главный выключатель расположен прямо на корпусе.
Приводы LogiDrive производства компании NORD оснащены функциями защиты STO и SS1 в соответствии со стандартами DIN EN 61800-5-2 и DIN EN 60204-1 и обладают высокой перегрузочной способностью. Так как приводные системы для конвейеров имеют модульное исполнение, то все компоненты могут обслуживаться отдельно, что позволяет сократить затраты на техобслуживание и ремонт. Приводная технология LogiDrive подходит для горизонтальных, наклонных и вертикальных конвейеров.