Новости –
Мотор-редукторы NORD позволяют оптимизировать работу конвейерного оборудования на карьерах
Компания SMIL, занимающаяся производством металлоконструкций в г. Монпелье, выпускает конвейерные системы, оснащая их приводами из Северной Германии. На карьере в коммуне Гардан (юго-восток Франции) мотор-редукторы NORD DRIVESYSTEMS обеспечивают безопасную и эффективную эксплуатацию конвейерной системы.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/43067.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/43067.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/43067.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/43067.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/43067.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/43067.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/43067.jpg 2420w)
Bargteheide, 2019-03-29
Ленточные конвейеры карьера Durance Granulats были оснащены цилиндро-коническими мотор-редукторами NORD серии SK 90. Это позволило использовать три выработки вместо одной и увеличить производственную мощность предприятия на 25%.
Цилиндро-конические мотор-редукторы NORD имеют уплотнения корпуса с классом защиты IP55, а также систему механической защиты, которая предотвращает случайный обратный поток насыпного веса в случае простоя ленточного конвейера. В целом компания NORD разработала и поставила 26 мотор-редукторов мощностью от 2,2 до 22 кВт.
Благодаря корпусам UNICASE приводы обеспечивают максимальную жесткость на скручивание и высокие допускаемые осевые и радиальные нагрузки. Механическая обработка посадочных мест подшипников выполнена в один прием, что гарантирует продолжительный срок службы оборудования.