Новости –
Оптимизация эксплуатационных расходов в службе доставки почты и посылок
Система LogiDrive способна повысить эффективность приводных решений в центрах сортировки посылок на 50 процентов. Системы NORD включают в себя синхронные двигатели IE4 и IE5+, а также децентрализованные преобразователи частоты и эффективные мотор-редукторы из модульного ассортимента продукции NORD.
Bargteheide, 2020-12-16
Приводные системы LogiDrive легко удерживают баланс между энергоэффективностью и уменьшением числа возможных вариантов исполнения привода, тем самым предлагая оптимальный компромисс между инвестиционными затратами, эксплуатационными расходами и расходами на техническое обслуживание. Пример: в центре сортировки посылок установлены электродвигатели мощностью 4 кВт. При этом полезная мощность составляет только 1,1 кВт в среднем и 1,9 кВт при максимальной нагрузке. Максимальная полезная мощность достигается редко, таким образом, большую часть времени приводы работают в диапазонах частичной нагрузки. Это приводит к высокому потреблению энергии, в особенности при использовании асинхронных двигателей. В итоге, эффективность использования двигателей в данном примере составляет всего 28 процентов — слишком низкий показатель для экономичной эксплуатации. Если заменить их на приводные системы LogiDrive с мощностью двигателя 2,2 кВт, эффективность использования можно повысить на 50 процентов, при этом выбрав двигатели меньшего объема и сократив число возможных вариантов привода. Стандартизация, высокая эффективность синхронных двигателей IE4 и IE5+ , а также высокая перегрузочная способность этих двигателей играют решающую роль при выборе. Таким образом, системы LogiDrive позволяют сократить потребление электроэнергии и расходы на обслуживание. В результате снижается совокупная стоимость владения (ТСО).