Новости –

Расчеты совокупной стоимости владения (TCO) от NORD открывают потенциальные возможности экономии

В связи с высокой динамикой роста онлайн-торговли компаниям-грузоперевозчикам необходимо наращивать мощности и в то же время повышать эффективность своих процессов. Ключевую роль здесь играют центры сортировки посылок: применяя полностью автоматизированные процессы, они сортируют большое количество отправлений в рекордно короткие сроки и подготавливают их для отправки в региональные пункты доставки.

Bargteheide, 2021-01-13

Значительную долю затрат на электроэнергию в центрах сортировки посылок составляют затраты на приводную технику. Таким образом, минимизация расхода электроэнергии обеспечивает наибольший эффект снижения совокупной стоимости владения (TCO). Благодаря модернизированным сортировочным станциям службы доставки посылок могут эффективнее управлять растущим количеством посылок. Особенно важны три момента: высокая эксплуатационная надежность при минимальном времени простоя, низкая совокупная стоимость владения (TCO), а также минимальные затраты на техническое обслуживание. Поэтому данная система должна быть оборудована энергосберегающей, надежной и удобной в обслуживании приводной техникой. Индивидуальные расчеты TCO, выполняемые NORD DRIVESYSTEMS, позволяют раскрыть неожиданный потенциал эффективности. Для существующей системы фактические нагрузки измеряются и настраиваются в соответствии с установленной мощностью. Таким образом, быстро выявляются статьи затрат, вносящие наибольший вклад в стоимость. Энергоэффективность и компактность исполнения играют здесь важную роль. NORD DRIVESYSTEMS имеет соответствующий опыт, обширные знания и изделия, разработанные для особых целей , такие как высокоэффективные синхронные двигатели нового поколения IE5+ для оптимизации существующих центров сортировки посылок.