Новости –
НОВИНКА: диапазон мощности до 22 кВт: универсальный преобразователь NORDAC PRO SK 500P
Преобразователи частоты серии NORDAC PRO SK 500P от компании NORD DRIVESYSTEMS выполнены на базе новейших технологий и идеально подходят для всех областей применения приводов. В ближайшее время будет доступна версия этого флагмана компании NORD с диапазоном мощности до 22 кВт.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/49957.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/49957.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/49957.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/49957.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/49957.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/49957.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/49957.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-10-18
Новейшее семейство преобразователей шкафов управления NORDAC PRO SK 500P появилось на рынке всего полтора года назад и уже стало необычайно успешным для компании NORD DRIVESYSTEMS. Для этой серии преобразователей характерно разнообразие стандартных интерфейсов и функций. Теперь компания NORD DRIVESYSTEMS расширяет диапазон мощности устройств NORDAC PRO SK 500P, добавляя уровни мощности 7,5 и 11 кВт в четырех вариантах конфигурации. Даже базовая версия может использоваться во множестве областей применения. Уровни мощности для 15, 18,5 и 22 кВт будут доступны исключительно в качестве улучшенных версий с дополнительными модулями для расширения интерфейса. По сравнению с предыдущим поколением преобразователей шкафов управления NORDAC PRO количество версий устройства значительно сократилось в то время как диапазон функций расширился, а их качество — повысилось. Расширение диапазона мощности будет доступно с середины 2022 г. Теперь это семейство преобразователей охватывает диапазон от 0,25 до 22 кВт.