Новости –
Расфасовка сухого молока с помощью двигателей в гладком корпусе от NORD DRIVESYSTEMS
Компания Swiss Can Machinery всего за пять лет зарекомендовала себя как один из ведущих производителей полностью автоматизированных упаковочных систем для порошковых и сухих продуктов. Чтобы соответствовать высоким гигиеническим требованиям пищевой промышленности, швейцарская компания полагается на оптимизированную для мойки приводную технику от NORD DRIVESYSTEMS.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/87753.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/87753.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/87753.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/87753.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/87753.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/87753.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/87753.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-08-17
«Наши машины должны быть надежными и гибкими. Поэтому мы доверяем приводной технике NORD DRIVESYSTEMS», — говорит Майкл Грабхер, который руководит компанией вместе со своим братом Марком. «Мы с самого начала выбрали NORD благодаря модульным системам и большому ассортименту. Важнейшие преимущества: широкая номенклатура, масштабируемость и гибкость применения продукции, — поясняет Марк Грабхер, технический директор и владелец Swiss Can Machinery. — С NORD у нас появилась возможность объединить двигатели, редукторы и электронику таким образом, чтобы получить единую систему в гигиеническом исполнении». Компания Swiss Can Machinery использует приводы NORD в двух областях: для транспортировки банок, а также для подачи и смешивания продуктов в расфасовочном автомате.
Гладкие поверхности для легкой очистки
В пищевой промышленности необходим чрезвычайно высокий уровень гигиены и чистоты. Соответственно к приводной технике предъявляются такие же строгие требования. Для компании Swiss Can Machinery абсолютно обязательна конструкция производственной системы, отвечающая гигиеническим требованиям. Именно поэтому конвейерные ленты оборудованы мотор-редукторами NORD IE4 с гладкой поверхностью, включая установленные на двигателях преобразователи частоты NORDAC BASE SK 180E, что обеспечивает надежную транспортировку банок. Двигатели NORD (0,75 кВт) в гладком корпусе специально разработаны для простоты очистки. Хорошо промываемый корпус изготовлен из алюминия и имеет, где это возможно, плавные переходы между поверхностями. С него легко стекают жидкие и пенящиеся моющие средства. Это защищает двигатели и сокращает время очистки. Кроме того, в корпусе нет вентилятора, поэтому он не способствуют накоплению микроорганизмов. Благодаря классу защиты IP66 конструкция оптимально защищена от попадания внутрь грязи (пыленепроницаемость), контакта и сильных водяных струй во всех направлениях. Использование энергосберегающих трехфазных электродвигателей класса эффективности IE4 также обеспечивает высокий КПД при низких эксплуатационных расходах.