Новости –
Двигатель NORD UNIVERSAL отвечает требованиям новой Европейской директивы по экологическому проектированию
С 1 июля 2021 года ужесточаются мероприятия, касающиеся энергоэффективности электродвигателей и регулирования частоты вращения, которые предусмотрены новой Европейской директивой 2019/1781 по экологическому проектированию. Поэтому использование двигателей IE3 дополнительных диапазонов мощности является не только коммерчески выгодным, но и обязательным. NORD DRIVESYSTEMS предлагает энергоэффективный двигатель NORD UNIVERSAL для диапазонов мощности от 0,12 до 45 кВт как экономичный вариант IE3, выполняющий все международные регламенты.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/116574.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/116574.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/116574.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/116574.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/116574.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/116574.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/116574.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-06-09
Начиная с июля 2021 года класс энергоэффективности IE3 для показателей номинальной мощности от ≥0,75 кВт до ≤1000 кВт действует применительно к 3-фазным асинхронным двигателям для работы от сети и 2-, 4-, 6- или 8-полюсным двигателям. Это обновление Директивы по экологическому проектированию существенно увеличит спрос на асинхронные двигатели IE3, такие как двигатель NORD UNIVERSAL. Там, где раньше можно было использовать двигатели IE2 в комбинации с преобразователями частоты, устанавливаются более высокие стандарты энергоэффективности. На территории ЕС до сих пор действует регламент по энергоэффективности IE3 для приводов мощностью ниже 0,75 кВт, а в Китае с июня 2021 года класс IE3 обязателен для всех 3-фазных индукционных двигателей на уровне 120 Вт и выше. Двигатель UNIVERSAL охватывает этот диапазон мощности. Он сертифицирован по всем стандартам, широко применяемым в разных странах мира. Поэтому такой двигатель позволяет целенаправленно сокращать число возможных вариантов, а также предлагает существенные преимущества с точки зрения затрат, особенно при реализации международных проектов. Он может успешно конкурировать на основных мировых рынках Европы, США, Канады, Китая, Индии, России и Украины без внесения дополнительных корректировок. Число вариантов значительно уменьшилось благодаря наличию у двигателя UNIVERSAL сертификатов CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI и др. Сокращение возможных вариантов с учетом специфики каждой страны приводит к заметной экономии средств системных интеграторов и операторов, в частности для оборудования и систем, реализуемых на рынках во всем мире, а также используемых в рамках международных проектов. Уменьшение числа вариантов и номеров изделий, подлежащих обработке и контролю, упрощает процесс выбора привода и снижает трудозатраты на закупку.