Новости –
NORD использует экологически безопасные лакокрасочные материалы с высоким содержанием сухого остатка
Оптимально подобранные покрытия и лакокрасочные материалы защищают поверхности приводных систем NORD и обеспечивают эстетически привлекательный и гармоничный внешний вид оборудования и облик компании. NORD использует последнее поколение красок с высоким содержанием сухого остатка, тем самым сокращая выбросы растворителей во время покраски до уровней значительно ниже установленных законом предельных значений. Эти лакокрасочные покрытия получили новые названия, сохранив неизменными технические характеристики.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/46535.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/46535.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/46535.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/46535.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/46535.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/46535.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/46535.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-09-21
NORD DRIVESYSTEMS предлагает широкий выбор экологически безопасных лакокрасочных покрытий для оптимальной защиты поверхности для ваших условий применения и окружающей среды. В красках с высоким сухим остатком содержание такого остатка достигает 80 %. Благодаря низкому содержанию растворителя (всего около 20%) они значительно меньше загрязняют окружающую среду, чем другие лакокрасочные материалы. Наши составы с высоким сухим остатком сочетают в себе экологичность красок на водной основе с функциональностью материалов покрытия на основе растворителей. Кроме того, более низкая доля растворителя означает быстрое высыхание в производственном процессе, что является решающим преимуществом по сравнению с системами покрытий на водной основе. Перед нанесением покрытий на водной основе необходимо обезжиривать окрашиваемые поверхности и очищать их растворителями.
Правильный выбор системы покрытия зависит от условий окружающей среды и эксплуатации на месте установки привода NORD. В дальнейшем обозначения классов защиты поверхностей NORD изменятся. При этом сохранятся свойства и качество соответствующих классов покрытий. Новые классы поверхности от C2 до C5 основаны на классификации условий окружающей среды в соответствии с DIN EN ISO 12944-2. Покрытие Basic/Basic+ для приводов, предназначенных для внутреннего монтажа, соответствует классу C2 (ранее: F2). Затем увеличивается толщина и количество слоев краски, начиная с покрытия NORD Severe Duty 2/2+, класс C2 (ранее: F3.0), для защищенного наружного монтажа, до NORD Severe Duty 5/5+, класс C5 (ранее: F3.3), для наружного монтажа в городской и промышленной среде с высоким уровнем загрязнений. Наглядную и подробную схему типов покрытий см.