Руководство по применению AG 0101
PMSM – Оптимизация привода
Далее вы найдете информацию по следующему Руководству по применению на тему Оптимизация привода. Руководство по применению AG 0101 описывает порядок действий при вводе в эксплуатацию и оптимизации различных регуляторов с синхронными двигателями (PMSM/IPMSM) при работе на преобразователе частоты.
Данное руководство по применению описывает порядок действий при вводе в эксплуатацию технических характеристик двигателя в зависимости от привода, а также настройку
- регулятора тока
- регулятора частоты вращения
- регулятора положения
для оптимизации энергоэффективности приводов и для достижения динамических циклов перемещения. Простое, как кулинарный рецепт, руководство описывает методику определения идеальных установочных значений для возможности использования всего потенциала приводов NORD. Рассматривается только режим CFC Closed-Loop, т. е. замкнутый контур регулирования с обратной связью датчика вращения, в приводах NORD иногда обозначается как «серворежим», который имеет следующие преимущества по сравнению с работой в режиме VFC Open-Loop:
- высокие крутящие моменты – жесткость
- полный крутящий момент при частоте вращения «0»
- высокая точность частоты вращения
- возможны кратковременные периоды нарастания
В автономных преобразователях частоты типа SK 2xxE, а также в вариантах с распределительным шкафом типа SK 5xxE реализовано несколько различных функций регулятора в приборах в стандартном исполнении. Документ «Руководство по применению AG 0101» предназначен для двигателей Getriebebau NORD класса энергоэффективности IE4 и имеется на немецком и английском языке.