Приводные решения NORD во взрывозащищенном исполнении
Системы привода для взрывоопасных зон
класса 1, 2, 21 или 22
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/100541.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/100541.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/100541.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/100541.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/100541.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/100541.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/100541.jpg 2420w)
NORD поставляет специализированные двигатели и мотор-редукторы с взрывозащитой. Приводные системы на базе высококачественных компонентов разрабатываются в соответствии с запросами клиентов для конкретных случаев применения.
- Конструктивное исполнение и оснащение с учетом индивидуальных потребностей
- Процессы конфигурирования проверены в соответствии с ISO 9001
- Надежная модульная система на основе SAP
Воспользуйтесь преимуществами высокой гибкости
- Двигатели дополнительно рассчитаны на работу с частотным преобразователем
- Часто возможно прямое крепление двигателя к редуктору
- В зависимости от зоны дополняется внешним вентилятором, обгонной муфтой, тормозом
- По желанию поставляются с комбинированной защитой от пыли/газа (не подходит при одновременном наличии взрывоопасных газов и частиц)
- Системы рассчитаны на температуру окружающей среды до +60 °C
- Поставка по всему мира с документацией на более чем 20 языках
![](../../media/images/img-content/products/atex_dust_zones_slider770x462-15.jpg)
Пыль
Взрывозащита в пылевых атмосферах подразделяется на несколько зон:
Зона 22: взрывоопасная атмосфера присутствует редко
Зона 21: взрывоопасная атмосфера присутствует периодически
Зона 20: взрывоопасная атмосфера присутствует постоянно или часто
Пылевзрывозащищенные двигатели
В соответствии с категорией 2D или 3D
Для зоны 21 или 22
Согласно EN 60079-31
Тип взрывозащиты «tD» (защита оболочкой)
-> к продукту
Пылевзрывозащищенные редукторы
В соответствии с категорией 2D или 3D
Для зоны 21 или 22
Согласно EN 13463
Тип взрывозащиты «с» (конструкционная безопасность)
-> к обзору редукторов
![](../../media/images/img-content/products/atex_gas_zones_slider770x462-15.jpg)
Газ
Взрывозащита в газовых атмосферах подразделяется на несколько зон:
Зона 2: взрывоопасная атмосфера присутствует редко
Зона 1: взрывоопасная атмосфера присутствует периодически
Зона 0: взрывоопасная атмосфера присутствует постоянно или часто
Газовзрывозащищенные двигатели
В соответствии с категорией 2G или 3G
Для зоны 1 или 2
Тип взрывозащиты «d/de» (взрывонепроницаемая оболочка)
Тип взрывозащиты «е» (повышенная защита)
Тип взрывозащиты «n» (искробезопасный)
-> к продукту
Газовзрывозащищенные редукторы
В соответствии с категорией 2G или 3G
Для зоны 1 или 2
Согласно EN 80079
Тип взрывозащиты «с» (конструкционная безопасность)
Стандартные приводные решения ATEX с 2003 года
Компания NORD уже давно является сертифицированным производителем и имеет многолетний опыт применения взрывозащиты в приводной технике. Взрывозащищенные приводы NORD работают практически во всех отраслях промышленности и во многих других сферах.
- Системы в соответствии с Директивой 2014/34/ЕС, действующей с 20 апреля 2016 года
- Системы в соответствии со стандартом IEC Ex
- Сертификация Физико-техническим институтом (РТВ)
- Сертификация Органом по сертификации DEKRA EXAM GmbH
Документация, переработанная в соответствии с Директивой 2014/34/EU
Действующая документация по взрывозащищенным приводным решениям была пересмотрена к 20 апреля 2016 года.
Редуктор
Инструкции
B2000 – взрывозащищенные редукторы и мотор-редукторы
B2050 – взрывозащищенные промышленные редукторы
Сертификаты
C411000 – взрывозащищенные редукторы в периодически присутствующей взрывоопасной атмосфере – 2D + 2G
C412000 – взрывозащищенные редукторы в редко присутствующей взрывоопасной атмосфере – 3D + 3G
Двигатели
Инструкции
B1091 – асинхронные двигатели переменного тока по стандарту ATEX + взрывозащищенные двигатели
Сертификаты
C422110 – взрывозащищенные двигатели в периодически присутствующей взрывоопасной пылевой атмосфере – 2D
C422111 – взрывозащищенные двигатели в редко присутствующей взрывоопасной пылевой атмосфере – 3D
C423112 – взрывозащищенные двигатели в периодически присутствующей взрывоопасной газовой атмосфере – 2G
C423113 – взрывозащищенные двигатели в периодически присутствующей взрывоопасной газовой атмосфере – 3G
Электронная приводная техника
Инструкции
- BU0135 – пускатель двигателя SK 135E
- BU0180 – преобразователь частоты SK 180E
- BU0200 – преобразователь частоты SK 200E
- BU0240 – преобразователь частоты SK 200E
Сертификаты
- C432410– взрывозащищенные преобразователи частоты SK 180E
- C432710 – взрывозащищенные преобразователи частоты SK 200E
- C432810 – взрывозащищенные пускатели двигателя SK 135E