Взрывозащищенные приводные решения NORD
Приводные системы для взрывоопасных областей
зон 1, 2, 21 или 22
Десятки лет NORD DRIVESYSTEMS поставляет приводы для потенциально взрывоопасных сред. С 2003 года этот ассортимент также включает в себя специально разработанные редукторы, отвечающие требованиям директив ЕС по взрывозащите (ATEX).
Высокая гибкость
- Двигатели дополнительно рассчитаны на работу с частотным преобразователем;
- Часто возможно прямое крепление двигателя к редуктору;
- В зависимости от зоны дополняется внешним вентилятором, обгонной муфтой, тормозом;
- По желанию поставляются с комбинированной защитой от пыли/газа (не подходит при одновременном наличии взрывоопасных газов и частиц);
- Системы рассчитаны на температуру окружающей среды до +60 °C;
- Поставка по всему мира с документацией на более чем 25 языках.
![](../../media/images/img-content/products/atex_europa_new_slider770x462.jpg)
ATEX Европейского союза
На протяжении многих десятков лет в ЕС используются технические стандарты ATEX, обеспечивая безопасную работу механизмов и систем.
Учитывая спецификации по взрывозащите для механических устройств в рамках действовавшей ранее Директивы 94/9/EG, ЕС в то время был первопроходцем.
Область действия
Государства-члены ЕС + другие страны, например, Норвегия и Швейцария
База
Технические стандарты на базе стандартов МЭК (Международной электротехнической комиссии — International Electrotechnical Commission, IEC)
Что служит основой...
Директива 2014/34/EU касается механических и электрических устройств для использования во взрывоопасных зонах. (Помимо этой директивы, которая непосредственно относится к взрывозащите, должны соблюдаться директивы по экодизайну, ЭМС и ограничению использования опасных веществ (RoHS)). Директива 2014/34/EU касается механических и электрических устройств для использования во взрывоопасных зонах. (Помимо этой директивы, которая непосредственно относится к взрывозащите, должны соблюдаться директивы по экодизайну, ЭМС и ограничению использования опасных веществ (RoHS)).
Стандарты по взрывозащите
- Для двигателей: DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-31.
- Для преобразователей + пускателей: DIN EN 60079-0:2012, DIN EN 60079-31:2019, DIN EN ISO 80079-36, DIN EN ISO 80079-37,
- или редукторов: DIN EN ISO 80079-36:2016, DIN EN ISO 80079-37:2016
Документы
Пригодность устройства для взрывозащиты подтверждается следующими документами:
- свидетельство об испытании промышленного образца и декларация о соответствии для двигателей категории 2;
- декларация о соответствии для двигателей категории 3;
- декларация о соответствии для редукторов.
- Официальные органы-участники:
-
- Федеральный физико-технический институт PTB
- DEKRA EXAM
Аудиторские проверки: производство и контроль качества NORD DRIVESYSTEMS подлежат регулярной аудиторской проверке уполномоченным органом в соответствии с положениями ЕС 2014/34.
Энергоэффективные двигатели
Требования энергоэффективности для двигателей:
согласно Регламенту 640/2009 двигатели с точки зрения взрывозащиты (газ и пыль) являются исключением, поэтому на них не распространяются связанные с этим требования. Тем не менее, заказчики все чаще указывают на возможность использования двигателей IE2 и IE3.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/101055.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/101055.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/101055.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/101055.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/101055.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/101055.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/101055.jpg 2420w)
IECEx Австралии и Новой Зеландии
Сертификат IECEx (МЭКEx) может помочь получить разрешение на взрывозащищенное электрическое оборудование согласно национальным стандартам.
Область действия
Австралия и Новая Зеландия
База
Технические стандарты на базе стандартов МЭК (Международной электротехнической комиссии — International Electrotechnical Commission, IEC)
Что служит основой...
- IECEx 01 «Схема МЭКЕх по сертификации в соответствии со стандартами для электрического оборудования, используемого во взрывоопасных атмосферах (Схема МЭКЕх). Основные правила» и
- IECEx 02 «Схема МЭКЕх по сертификации в соответствии со стандартами для электрического оборудования, используемого во взрывоопасных атмосферах (Схема МЭКЕх). Правила процедуры»
Стандарты по взрывозащите
- Для двигателей:
-
- МЭК 60079-0. Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования
- МЭК 60079-31. Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с видом взрывозащиты от воспламенения пыли «t».
- Для редукторов:
-
- ISO 80079-36. Взрывоопасные среды. Часть 36. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Общие требования и методы испытаний.
- ISO 80079-37. Взрывоопасные среды. Часть 37. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Неэлектрическое оборудование с видами взрывозащиты «конструкционная безопасность "с"», «контроль источника воспламенения "b"», «погружение в жидкость "k"»
Документы
- Официальные органы-участники: DEKRA EXAM и PTB
Аудиторские проверки: аудиты IECEx (МЭКEx), проводимые испытательными лабораториями (Ex-Testing Laboratories) и органами сертификации по взрывозащите (Ex-Certification Bodies), являются обязательными. Выполняются Федеральным физико-техническим институтом (PTB) в качестве уполномоченного органа.
Энергоэффективные двигатели
Требования энергоэффективности для двигателей:
с точки зрения МЭКEx не существует ни требований, ни ограничений применительно к классам энергоэффективности. NORD поставляет двигатели с классами эффективности IE1 и IE2 с разрешением МЭКEx.
В настоящее время Getriebebau NORD не предлагает взрывозащищенные (EX) редукторы согласно МЭКEx. Возможна комбинация двигателя МЭКEx и редуктора, выполненная по стандарту ЕС.
![](../../media/images/img-content/products/ex_eac_logo_slider770x462.png)
Евразийский знак EAC EX
EAC (расшифровка аббревиатуры: EurAsian Conformity — Евразийское соответствие) — единый знак обращения продукции, который свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, соответствует требованиям всех распространяющихся на данную продукцию технических регламентов Евразийского экономического союза, касающихся технического исполнения, маркировки и документации.
С помощью EAC Ex обозначается соответствие стандарту ТР ТС 012/2011 1) «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Он содержит технические спецификации, которые основаны главным образом на МЭКEx и стандартах, используемых в ЕС.
Сертифицированная продукция NORD
Декларация о соответствии оформляется в виде заявления и сертификата. Изделия NORD, их производство и менеджмент качества прошли приемку и сертификацию органом сертификации — NANIO CCVE. Соответствующие сертификаты можно найти на сайте www.nord.com «Документация/сертификаты»
Область действия
Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия
База
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Технические стандарты на базе стандартов МЭК (Международной электротехнической комиссии). В частности, МЭК 60079 и МЭК 80079.
Продукция фирмы NORD DRIVESYSTEMS в соответствии с EAC Ex испытывается и производится аналогично продукции на базе Директивы 2014/34/EU ATEX.
Технические характеристики двигателей соответствуют техническим характеристикам двигателей ATEX, используемых в Европе, — см. стр. C1-2 и C5, а также E1-2.
Стандарты для двигателей NORD EX
Применяемые стандарты для двигателей NORD EX
- Стандарт ГОСТ:
-
- ГОСТ 31610.0-2014
- ГОСТ P MЭЌ 60079-31-2013
- ГОСТ P MЭЌ 60079-7-2012
- ГОСТ 31610.15-2014
- Стандарт МЭК:
-
- МЭК 60079-0:2011
- МЭК 60079-31:2013
- МЭК 60079-7:2006
- МЭК 60079-15:2010
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/69897.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/69897.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/69897.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/69897.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/69897.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/69897.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/69897.jpg 2420w)
CEC Канады
В редакции Канадских правил по установке электрооборудования (Canadian Electrical Code, CEC) 2015 года была принята зональная концепция МЭК:
- Ремонт и расширение существующих систем могут продолжаться в соответствии со требованиями системы разделов.
-
- Статья 18-000, (см. также NEC 500)
CEC — Канадские правила по установке электрооборудования
CEC в Канаде — в случае CEC 2015 несколько статей были полностью переработаны или целиком удалены!
Статья:
- 18-000: описание области действия;
- 18-002: определение опасных зон;
- 18-004: классификация типов газа и пыли;
- 18-006: классификация типов газа — зона 0, 1 и 2;
- 18-008: классификация типов пыли — зона 20, 21 и 22;
- 18 — приложение J: классификация согласно системе разделов для существующего оборудования.
Система зон в соответствии со взрывозащитой МЭК обязательна для всех новых установок, начиная с 2015 года!
![](../../media/images/img-content/products/atex_usa_new_slider770x462.jpg)
Hazloc — система взрывозащиты в Северной Америке
В отличие от многих других стран, в США взрывозащита не опирается на спецификации МЭК.
Сохраняя такой же высокий уровень безопасности, это позволяет получить особые технические решения, а также совершенно уникальную классификацию технических устройств с точки зрения соответствующей взрывоопасной среды и взрывоопасной смеси.
Стандарт безопасности NEC
Технические характеристики электрического оборудования определяются, исходя из NEC. Национальные правила по установке электрооборудования (National Electrical Code — NEC) — это стандарт Соединенных Штатов Америки по безопасности. В них сформулированы технические требования к исполнению электроустановок.
HazLoc
В отличие, например, от стран Европы, устройства, исходя из их применения, разбиты не на категории, а на «классы» и «разделы». В США понятие Hazloc используется аналогично ATEX в Европе.
Область действия
США (и Канада — для оборудования, которое уже существует)
База
США: NEC — Национальные правила по установке электрооборудования (Канада: CEC — Канадские правила по установке электрооборудования)
В 1996 году система классификации МЭК (зональное деление) была также введена для класса I в США. Это изменение было внесено статьей 505 NEC, которая дает пользователю возможность выбрать систему, технически и экономически оптимальную для него. В 2005 году были введены зоны 20, 21 и 22 для областей с воспламеняющейся пылью (статья 506).
NEC — Национальные правила по установке электрооборудования
Статья
- 500: общие требования к разделам класса I, II и III;
- 501: требования к разделам класса I;
- 502: требования к разделам класса II;
- 503: требования к разделам класса III;
- 504: требования к разделам класса I, II и III с точки зрения искробезопасности (IS);
- 505: общие и специальные требования к зоне 0, 1 и 2;
- 506: общие и специальные требования к зоне 20, 21 и 22.
Каталог/Постер/Форма
Редуктор
Руководства
Сертификаты
Двигатели
Руководства
Сертификаты
Электронная приводная техника
Руководства
Сертификаты