Асинхронные двигатели
Надежные и прочные для всех случаев
Наши асинхронные двигатели переменного тока обладают диапазоном мощности от 0,12 до 55 кВт и крайне нечувствительны к электрическим и механическим перегрузкам.
Двигатель NORD UNIVERSAL
Двигатели UNIVERSAL
Стандартные электродвигатели
Асинхронные двигатели
Однофазные двигатели
Асинхронные двигатели
Двигатели с гладким корпусом
Асинхронные двигатели
Асинхронные двигатели переменного тока NORD – надежные и прочные для всех случаев
NORD производит четыре различные серии асинхронных двигателей переменного тока для использования в самых разных областях применения. В то время как двигатели с гладкой поверхностью корпуса больше всего подходят для использования в качестве приводов в пищевой промышленности, двигатели с переключением полюсов и однофазные двигатели обеспечивают необходимый привод в станках, насосах, конвейерных лентах или вентиляторах.
Наши асинхронные двигатели переменного тока обладают мощностью от 0,12 до 55 кВт и характеризуются высокой работоспособностью, очень прочным исполнением и длительным сроком службы. Они могут комбинироваться со всеми типами редукторов NORD.
Вот преимущества наших асинхронных двигателей переменного тока:
- Устойчивость
Наши стандартные электродвигатели очень устойчивы к электрическим и механическим перегрузкам." - Удобство обслуживания
Благодаря высокому качеству изготовления и простой конструкции обеспечиваются низкие эксплуатационные расходы. - Универсальность
Асинхронные двигатели переменного тока NORD подходят для многочисленных задач в самых разных отраслях промышленности.
Наши однофазные двигатели: просто хороши
Мы производим однофазные двигатели трех модификаций: для простых задач мы рекомендуем недорогой однофазный двигатель с включением по схеме Штейнмеца, для более сложных задач лучшим выбором являются варианты с рабочим конденсатором или с рабочим и пусковым конденсатором.
Однофазные двигатели доступны в исполнении с мощностью двигателя от 0,12 до 1,5 кВт. Они могут работать как от сети 50 Гц, так и 60 Гц напряжением 115 В или 230 В и поддерживают широкий диапазон напряжений (от 220 В до 240 В).
Двигатели с переключением полюсов: один привод – множество скоростей вращения
Для всех прикладных задач, которые должны быть гибкими, в ассортименте NORD есть двигатели с переключением полюсов. Эти приводы позволяют работать с двумя или большим количеством постоянных скоростей вращения. Мы поставляем этот тип двигателя в 4-/2-полюсном, 8-/4-полюсном, 8-/2-полюсном и 6-/4-полюсном исполнением, а также при желании с обмоткой по схеме Даландера.
Двигатели с гладким корпусом для задач с высокими гигиеническими требованиями
Асинхронные двигатели переменного тока NORD имеются также во влагозащищенном исполнении. Наши двигатели с гладким корпусом легко моются, поэтому используются преимущественно в пищевой и фармацевтической промышленности. Они отлично подходят для комбинации с нашими цилиндрическими и коническими редукторами NORDBLOC.1, однако могут быть подключены к узлу привода и посредством червячных редукторов SMI.
Двигатели с гладким корпусом защищены от коррозии благодаря своему алюминиевому корпусу. Здесь вы можете увидеть, как двигатели NORD с гладким корпусом оптимизируют процессы на чешском солодовенном заводе.