Сервис NORD ECO

Раскройте ваш потенциал экономии

Модуль NORD ECO-Box поможет вам получить детальное представление об энергопотреблении вашего оборудования и раскрыть возможности снижения энергозатрат на основании результатов анализа показателей.

Получить консультацию

Преимущества сервиса NORD ECO

Возможность измерения

Модуль NORD ECO-Box впервые позволит вам точно измерить энергопотребление всего вашего оборудования или отдельных приводов. Только с помощью целостного анализа данных, позволяющего обнаружить закономерности и отклонения от них, можно получить развернутый анализ и раскрыть существующий потенциал экономии.

Точный анализ

На основании анализа и интерпретации полученных данных формируются показатели потребления, нагрузки и совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership, TCO). Полученные при этом ключевые показатели позволяют провести сравнение с альтернативными приводными системами и выбрать лучшее решение с точки зрения экологии и экономической эффективности.

Использование потенциала

Применение оптимальной приводной системы обеспечит сокращение выбросов CO₂, снижение энергопотребления, а также оптимизацию административных расходов, расходов на техническое обслуживание и компенсацию износа. А унификация оборудования откроет дополнительные возможности повышения эффективности процессов производства, логистики, складирования и обслуживания.

alt

Наша концепция консультационных услуг

Сервис NORD ECO, в первую очередь, направлен на то, чтобы раскрыть потенциал экономии используемого вами оборудования, который позволит сократить выбросы CO₂ за счет снижения энергопотребления и обеспечить снижение затрат. В основу нашей концепции консультационных услуг заложен многолетний опыт производства электродвигателей и взаимодействия с клиентами из более чем 100 различных отраслей. Все накопленные нами знания неизменно используются нами для совершенствования нашей продукции, что позволяет нам находить решения, идеально подходящие для оптимизации ваших систем.

Измерение показателей эффективности

Установленный между приводом и источником питания модуль NORD ECO-Box регистрирует данные о постоянных нагрузках, пиковых нагрузках и аномальных состояниях в режиме реального времени в течение двух месяцев. Длительный период сбора данных позволяет получить более высокую плотность данных, обнаружить закономерности и случайные отклонения, чтобы получить представление о полном цикле нагрузки всей системы.

Внутри модуля NORD ECO-Box установлен прибор учета энергопотребления, измеряющий силу тока и напряжение. С его помощью определяется эффективная и реактивная мощность, то есть фактические значения используемой и не используемой энергии, по соотношению которых рассчитывается коэффициент мощности.

Анализ данных

После завершения сбора данных они загружаются в программу, разработанную компанией NORD, которая выполняет их автоматический анализ. Клиент получает результаты анализа в виде документа PDF, содержащего все важнейшие ключевые показатели. Если клиенту потребуется помощь в интерпретации показателей, мы будем рады предоставить ее.

При оценке результатов большое количество полученных данных позволяет точно определить, насколько характеристики используемого оборудования соответствуют потребностям его области применения. Наиболее частой проблемой, с которой приходится сталкиваться при оптимизации энергоэффективности, является превышение необходимых и достаточных характеристик оборудования.

Альтернативные компоненты

Наш 40-летний опыт производства и внедрения электродвигателей позволил нам накопить обширные представления об их практическом применении. В качестве примера рассмотрим приводную систему со средней потребляемой мощностью 1,1 кВт и пиковой мощностью 1,9 кВт, приводимой в действие двигателем мощностью 4 кВт. В данном примере загрузка привода составляет всего 30 %, а значит система обладает достаточно высоким потенциалом для оптимизации. В случае применения двигателя мощностью 2,2 кВт его загрузка возрастет почти на 50 %, сохраняя запас для возможных перегрузок.

Преимущества сервиса NORD ECO для более сложных установок с несколькими приводами, используемых, в частности, во внутренней логистике, может состоять не только в оптимизации мощности отдельных приводов, но и в сокращении общего количества отличающихся друг от друга приводных систем. Это позволяет дополнительно снизить расходы и необходимые мощности, связанные с техническим обслуживанием и обеспечением запасными частями.

Унификация оборудования

При всех преимуществах сервиса NORD ECO с точки зрения отдельной приводной системы, его потенциал еще лучше раскрывается в масштабах всего комплекса оборудования. С помощью сервиса NORD ECO можно сократить общее количество отличающихся друг от друга приводных систем в рамках более сложных установок с несколькими приводами, используемых, в частности, во внутренней логистике. Такая унификация оборудования позволяет минимизировать административные расходы и сделать процессы производства, логистики, складирования и обслуживания более эффективными. Высокоэффективные двигатели NORD, способные сохранять постоянную частоту вращения в широком диапазоне частот, идеально подойдут для сокращения числа различных вариантов исполнения оборудования.

Компанией NORD DRIVESYSTEMS были произведены многочисленные измерения, на основании которых были составлены профили нагрузки для множества приводных систем. Поэтому наш сервис доступен для систем, использующих как компоненты нашего производства, так и других поставщиков. Сервис NORD ECO уже помог многим клиентам повысить энергоэффективность производства и сократить объемы выбросов углерода на своих предприятиях.

Пространства решений LogiDrive®

Наши клиенты работают в самых разных отраслях и предъявляют индивидуальные требования. Мы предлагаем им проверенные, надежные решения для различных вариантов использования в сфере логистики.

Мы называем это «Пространства решений», прошедших проверку при выполнении различных задач в самых популярных областях применения. Если вы придаете особое значение энергоэффективности, унификации оборудования, программным решениям или профилактическому обслуживанию, то мы всегда найдем для вас подходящее решение.

Узнать больше о LogiDrive®

Другая энергоэффективная продукция от NORD

Синхронные двигатели IE5+

Эффективность. Гигиеничность. Компактность.
На своем производстве компания NORD создает новое поколение синхронных двигателей класса IE5+, предназначенных для работы в сфере внутренней логистики, а также в пищевой промышленности.

DuoDrive со встроенным двигателем IE5+

Два в одном.
DuoDrive - это революционная концепция интегрированного мотор-редуктора с влагозащищенной конструкцией, отвечающего высоким гигиеническим требованиям. Высокоэффективный электродвигатель класса IE5+ с одноступенчатым цилиндрическим редуктором в едином корпусе.

Электронная приводная техника

Преобразователи частоты и распределительные шкафы
Преобразователи частоты и пусковые устройства двигателей очень высокой мощности до 160 кВт от NORD DRIVESYSTEMS доступны как в централизованном исполнении для установки в распределительном шкафу, так и в децентрализованном для использования в периферийных системах. Вы сами можете выбрать, какой вариант лучше подойдет для решения ваших задач!

Вопросы энергоэффективности

Совокупная стоимость владения

Снижение совокупной стоимости владения
Мы ставим перед собой цель снижения совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership, TCO) для наших клиентов. Данный показатель включает в себя все затраты, связанные с приобретением, эксплуатацией, возможным техническим обслуживанием и утилизацией приводной системы.

Мировые стандарты энергоэффективности

Национальные стандарты
В нашем широком ассортименте представлены электродвигатели, соответствующие всем распространенным в мире нормам и стандартам энергоэффективности. Наши мощные и надежные двигатели используются во множестве сфер применения и могут комбинироваться со всеми редукторами NORD.

Обратитесь к вашему консультанту по сервисному обслуживанию