TCO
Сократите вашу совокупную стоимость владения оборудованием
![](../../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_systemsservices/eisberg_slider770x462.jpg)
Наша цель - снижение совокупной стоимости владения (TCO). Данный показатель включает в себя все затраты, связанные с приобретением, эксплуатацией и утилизацией приводной системы. Использование высокоэффективных технологий, а также последовательное сокращение количества вариантов исполнения и стандартизация оборудования позволяют существенно оптимизировать затраты на жизненный цикл вашей техники. Компания NORD предлагает широкий спектр инновационных продуктов и услуг, которые помогут вам снизить совокупную стоимость владения вашим оборудованием.
Уже на этапе приобретения мы можем предложить клиенту сокращение вариантов исполнения оборудования с учетом его потребностей за счет модульных компонентов NORD. В последующем эффективная приводная техника от NORD помогает также значительно сократить текущие затраты на электроэнергию.
Получить консультацию![](../../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_systemsservices/whitepaper_tco_770x462_220818_slider770x462.png)
Скачать проектный документ
Данный проектный документ компании NORD содержит всю необходимую информацию о совокупной стоимости владения (TCO): от классификации затрат и способов их оптимизации до принципов снижения TCO, реализуемых NORD.
Скачать сейчасПолная оптимизация приводной системы от одного производителя:
Снижение затрат
85 % затрат в течение всего жизненного цикла привода связаны с его эксплуатацией: затраты на энергию, административные расходы, расходы на обслуживание и ремонт, обучение и документацию, персонал, обеспечение запасных частей, затраты, связанные с отказами и простоем, а также переработкой и утилизацией. Поэтому такие аспекты, как энергоэффективность, эксплуатационная надежность, затраты на техническое обслуживания и сокращение разнообразия вариантов исполнения имеют существенное значение для оптимизации совокупной стоимости владения (TCO). Также важную роль в снижении совокупных затрат играет длительный срок эксплуатации и низкая потребность в техническом обслуживании приводных систем от NORD.
NORD предлагает поддержку по следующим вопросам:
- Оценка потенциала экономии
- Повышение эффективности вашего оборудования
- Сокращение выбросов CO2
- Снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию
- Сокращение вариантов исполнения приводной техники
Оптимизация TCO с приводной техникой NORD
Использование высокоэффективных синхронных двигателей является действенной мерой для снижения совокупной стоимости владения. Такие двигатели, разработанные компанией NORD, имеют класс эффективности, который отчасти даже превосходит IE5. Действующим стандартом в Европе является класс эффективности IE3.
Синхронные двигатели способны раскрыть свой потенциал в полной мере при использовании в режиме частичных нагрузок и при низких диапазонах частоты вращения. Использование синхронных двигателей может способствовать значительной экономии затрат в таких сферах применения как системы обработки багажа, почты и посылок. Это позволит достичь существенного сокращения расходов за весь срок службы оборудования.
Экономия энергии, оптимизация расходов:
- С электродвигателями NORD, превосходящими по эффективности стандартные (до IE5+).
- За счет применения мотор-редукторов с высоким КПД и превосходной перегрузочной способностью - Благодаря преобразователям частоты с функциями энергосбережения за счет работы в диапазонах частичной нагрузки и частоты вращения.
- Обеспечение быстрой окупаемости инвестиций (ROI) за счет совокупности всех факторов
![title alt](https://img.youtube.com/vi/JkJ_Rv4kt0M/maxresdefault.jpg)
Новая линейка высокоэффективного оборудования
Мы разрабатывали нашу линейку высокоэффективного оборудования с акцентом на самую высокую энергоэффективность, максимальную плотность мощности и наибольшее удобство в эксплуатации. Состоящая из нашего запатентованного мотор-редуктора DuoDrive, встроенного в него синхронного двигателя класса IE5+ и преобразователя частоты NORDAC ON данная линейка оборудования является идеальным решением для снижения совокупной стоимости владения.
Сокращение вариантов и стандартизация
Цель сокращения вариантов исполнения состоит в том, чтобы при минимальном и экономически целесообразном количестве различных приводов охватить необходимые диапазоны крутящего моментов и частоты вращения для одной установки. Данный фактор обладает вторым по величине, после расходов на энергию, потенциалом для экономии затрат на весь жизненный цикл оборудования. Целенаправленное сокращение разнообразия вариантов позволяет минимизировать административные расходы и сделать процессы логистики, хранения и обслуживания более эффективными. При этом на стыке двух противоречий - энергоэффективности и сокращения вариантов исполнения - возникает дилемма. Чем выше у электродвигателя КПД, в том числе за пределами номинальной мощности, тем больше возможностей для сокращения вариантов. Компания NORD DRIVESYSTEMS обладает подходящей модульной системой продукции, соответствующими ноу-хау, многолетним опытом и знает, как достичь оптимального сочетания.
NORD ECO: Индивидуальный анализ вашей системы
Вы хотите знать, каким потенциалом для экономии обладает ваше оборудование и как повысить его эффективность? Наша служба NORD ECO на месте проанализирует установленные у вас приводы с точки зрения энергоэффективности, их характеристик и разнообразия вариантов исполнения, чтобы разработать для вас индивидуальную концепцию приводных систем, позволяющую сократить затраты на жизненный цикл.