Переработка зерна
Приводные технологии для переработки зерна
Для зерновой промышленности компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает комплексные решения, соответствующие специальным требованиям. Компания NORD предлагает устройства для систем наполнения, хранения и опорожнения, для силосных башен и для линий обработки и производства различных продуктов зерновой промышленности. Компания является комплексным поставщиком полного спектра приводных технологий, обладает глубокими прикладными знаниями, обеспечивает техническую поддержку своим заказчикам по всему миру.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/41574.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/41574.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/41574.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/41574.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/41574.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/41574.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/41574.jpg 2420w)
Скребковые конвейеры
Скребковые конвейеры используются, среди прочего, для дозирования и транспортировки насыпных материалов между технологическими процессами. Гибкость конструкции позволяет применять их практически при любой планировке производственных помещений. Они идеально подходят для перемещения сухих сыпучих материалов и обеспечивают их полную изоляцию от окружающей среды и тем самым безопасность. К другим преимуществам скребковых конвейеров относятся минимальное истирание транспортируемого материла и меньшая требуемая мощность на единицу его объема по сравнению с конвейерами других типов. Компактные устройства NORD DRIVESYSTEMS в различных исполнениях подходят для производственных помещений практически с любой планировкой.
- Монтаж на лапы, валы либо фланцы
- Корпус из литого чугуна UNICASE®
- Технология AUTOVENTTM помогает предотвратить повреждение подшипников и шестерен
- Цилиндро-конические мотор-редукторы 90.1 оснащены износостойкими шестернями и выдерживают высокие радиальные нагрузки
- Мотор-редукторы с параллельными валами являются альтернативой для стесненных пространств
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/39559.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/39559.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/39559.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/39559.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/39559.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/39559.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/39559.jpg 2420w)
Ленточные конвейеры
Ленточные конвейеры применяются для перемещения (по горизонтали либо под наклоном) больших количеств неподвижных материалов на большие расстояния при малой мощности самих систем транспортировки. Компания NORD Drivesystems предлагает широкий ассортимент двухступенчатых конических мотор-редукторов, обеспечивающих высокие скорости движения лент.
- Гидравлические муфты либо инверторы для плавного пуска
- Возможность остановки задним ходом для предотвращения обратного перемещения материала
- Специализированные системы уплотнений
- Простая фиксация с помощью обжимных муфт
- Стопорные консоли и упоры
![](../../../../media/images/img-content/feeders_slide_gates_slider770x462.png)
Лопастные питатели/питатели/скользящие заслонки
Подача насыпного материала дозируется и регулируется в соответствии с технологическими требованиями с помощью питателей, лопастных питателей либо скользящих заслонок. Мотор-редукторы производства компании NORD DRIVESYSTEMS обеспечивают точность позиционирования и постоянную скорость перемещения материала с гибким регулированием.
- Устойчивые к коррозии исполнения для различных сфер применения
- Возможность обратного хода для устранения заторов материала (например, камней)
- Монтаж на лапы, валы либо фланцы
- Компактное исполнение
- Специализированные системы уплотнений
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/43078.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/43078.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/43078.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/43078.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/43078.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/43078.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/43078.jpg 2420w)
Обратные шнековые транспортеры для силосных башен
Остатки материалов из нижних частей силосных башен удаляются с помощью обратных шнековых транспортеров. Интеллектуальные функции управления моментом вращения и режимы обратной подачи предотвращают возникновение высоких нагрузок, вызванных большими количествами тяжелых материалов. В этом состоит преимущество прецизионно точных и гибких в эксплуатации преобразователей частоты производства компании NORD DRIVESYSTEMS.
- Корпус из литого чугуна UNICASE®
- Монтаж на лапы, валы либо фланцы
- Подшипники с усиленной конструкцией выдерживают высокие радиальные и осевые нагрузки.
- Крутящий момент приводов регулирует интеллектуальная электроника.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/97286.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/97286.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/97286.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/97286.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/97286.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/97286.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/97286.jpg 2420w)
Шнековые транспортеры
В шнековом конвейере перемещение материала обеспечивает шнек, вращающийся в корпусе между двумя подшипниками. Количество материала, транспортируемого по вертикали, по горизонтали либо по наклонной, можно точно отмерять через определенные промежутки. Компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает энергоэффективные, надежные и простые в установке приводные системы.
- Корпусы редукторов UNICASE®
- Специализированные уплотнения валов для любых эксплуатационных условий
- Простой монтаж и демонтаж
- Отсутствует необходимость в верхнем креплении двигателей и в установке шкивов и ремней
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/43086.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/43086.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/43086.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/43086.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/43086.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/43086.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/43086.jpg 2420w)
Ковшовые элеваторы
Ковшовые элеваторы используются для вертикального перемещения насыпных материалов. Компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает гибкие технические решения для эксплуатационных условий с высокими крутящими моментами.
- Возможность остановки задним ходом для предотвращения обратного перемещения материала
- Вспомогательный привод с обгонной муфтой и инкрементальным энкодером для режима технического обслуживания
- Специализированные системы уплотнений
- Гидравлические муфты либо инверторы для плавного пуска
- Поворотные основания
- Двигатели, монтируемые непосредственно либо по стандарту IEC
Ковшовые элеваторы
Ковшовые элеваторы используются для вертикального перемещения насыпных материалов. Компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает гибкие технические решения для эксплуатационных условий с высокими крутящими моментами.
- Возможность остановки задним ходом для предотвращения обратного перемещения материала
- Вспомогательный привод с обгонной муфтой и инкрементальным энкодером для режима технического обслуживания
- Специализированные системы уплотнений
- Гидравлические муфты либо инверторы для плавного пуска
- Поворотные основания
- Двигатели, монтируемые непосредственно либо по стандарту IEC
Ковшовые элеваторы
Ковшовые элеваторы используются для вертикального перемещения насыпных материалов. Компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает гибкие технические решения для эксплуатационных условий с высокими крутящими моментами.
- Возможность остановки задним ходом для предотвращения обратного перемещения материала
- Вспомогательный привод с обгонной муфтой и инкрементальным энкодером для режима технического обслуживания
- Специализированные системы уплотнений
- Гидравлические муфты либо инверторы для плавного пуска
- Поворотные основания
- Двигатели, монтируемые непосредственно либо по стандарту IEC
Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK
Узкие и мощные
Конические редукторы BLOCK
Мощные и проверенные
Червячные редукторы MAXXDRIVE®
Промышленные редукторы
Конические редукторы MAXXDRIVE® XT
Промышленные редукторы
- Мощность: 30 - 2,825 HP
- Крутящий момент: 132,800 - 663,800 lbf-in
- 2-ступенчатые
- Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
- Усовершенствованная геометрия корпуса и подача воздуха для достижения максимальных показателей предельной термической мощности с применением осевого вентилятора
- Низкий уровень шума во время работы
Цилиндрические редукторы MAXXDRIVE® XD
Промышленные редукторы
Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей
Производительность и высокое качество конструкции
Червячные редукторы UNIVERSAL SI
Модульность и гибкость
NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты
Выше гибкость, ниже затраты
Преобразователи частоты - NORDAC PRO - SK 500E
Широкие функциональные возможности, высокая мощность
Взрывозащита от пыли
Взрывозащищенные двигатели
Взрывозащита от газа
Взрывозащищенные двигатели
Arnreiter
Приводные системы демонстрируют силу на конвейерах зерновой мельницы
Взрывозащищенные приводы NORD используются при переработке зерна и семян на мельницах Arnreiter Mühle GmbH. Они управляют движением систем транспортировки и распределения надежно и непрерывно.
Посмотрите наше
видео>>
:
Применение для сельскохозяйственных систем в компании Arnreiter Mühle GmbH.
Дополнительная информация здесь:
Международные торговые выставки в сфере зерновой промышленности:
Страна | Выставка | Город | Дата | Зал | |
---|---|---|---|---|---|
MX | FIGAP | Guadalajara | 2024-10-16 - 2024-10-18 | 515 |