Lagersystem

Drivtekniska lösningar från NORD för lagring av bulkgods

Bulkvaror lagras temporärt (och homogeniseras) i lagerplatssystem (längsgående eller roterande blandbäddar) eller silor / bunkrar innan de tillförs nästa processteg. Olika bulkvaror kräver olika anläggningar som kräver kundindividuella drivsystem. Därför satsar vi på komponenter som är optimalt anpassade till varandra och att förverkliga de kundspecifika konstruktionsönskemålen på ett flexibelt sätt.

NORD DRIVESYSTEMS erbjuder kompletta drivtekniska lösningar från en och samma leverantör

MAXXDRIVE® XC vinkelväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- och 4-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

MAXXDRIVE® XC raka kuggväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- och 3-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: -
  • Globala certifieringar och godkännanden
  • Verkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering
  • Maximal flexibilitet med modulär uppbyggnad

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0306 - Circular blending beds


AS0306 - Circular blending beds
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Ytterligare information här: