Energieffektivitet- och TCO-rådgivning

Energieffektiva drivlösningar från NORD

Optimerade produkter inom maskinteknik och anläggningskonstruktion kan minska världens utsläpp av växthusgaser med upp till 86 %. Det visar en gemensam studie från VDMA och Boston Consulting Group (BCG).

På NORD DRIVESYSTEMS arbetar vi ständigt med att göra våra produkter mer energieffektiva. Då fokuserar vi inte bara på ekonomiska fördelar med tanke på stigande energipriser. Vi är nämligen ett engagerat familjeföretag som vill ha ett positivt inflytande på det globala koldioxidavtrycket för kommande generationer.

Vår NORD ECO-service kan hjälpa också ditt företag att analysera befintliga drivlösningar, hitta vilka potentialer som finns och integrera energieffektiva system.

Öka energieffektiviteten med NORD

Våra specialister hjälper dig att hitta den mest energieffektiva lösningen för din drivteknik.

Total Cost of Ownership

Sänka totala kostnader
Vårt mål är att sänka våra kunders totala ägandekostnader (TCO). Dessa inkluderar alla kostnader för inköp, drift , eventuellt underhåll och återvinning av ditt drivsystem.

Globala effektivitetsbestämmelser

Nationella bestämmelser
Vårt breda utbud elmotorer som uppfyller alla världens vanligaste effektivitetsbestämmelser och standarder. Våra kraftfulla och robusta motorer används i många applikationer och kan kombineras med alla NORD-växlar.

NORD ECO -service

Se hur mycket du kan spara
NORD ECO-Box ger dig detaljerad information om ditt systems förbrukning och visar med hjälp av en resultatanalys var det finns möjlighet att sänka energibehovet.

Upptäck våra energieffektiva drivlösningar

IE5+ synkronmotorer

Effektiva. Hygieniska. Kompakta.
Den nya motorgenerationen NORD IE5 + synkronmotorer för användning inom intralogistik samt dryck- och livsmedelsindustrin tillverkas i våra egna anläggningar.

DuoDrive med integrerad IE5+ motor

Två blir ett.
DuoDrive är ett revolutionärt, integrerat växelmotorkoncept i hygienisk wash down-design. Det består av en högeffektiv IE5+ motor och en rak enstegs kuggväxel i samma hus.

NORDAC PRO

En produkt, alla fördelar
NORDAC PRO är frekvensomriktaren som klarar alla drivningsuppgifter. NORDAC PRO visar sin mångsidighet redan i standardutförandet SK 500P.

NORDAC ON och ON+

Fokus på styrka och optimal funktion
Denna decentrala frekvensomriktare är speciellt framtagen för att uppfylla den horisontella materialhanteringens specifika behov.

LogiDrive®

Produktserie för transportörapplikationer
Utifrån bransch och målsättning kombineras växel, motor och frekvensomriktare för att sätta samman en energieffektiv drivlösning. Optimerad för branscherna post & paket och flygplats samt lager

För högre energieffektivitet

NORD DRIVESYSTEMS tar ansvar för miljöskydd och en hållbar resursanvändning. Vi arbetar ständigt proaktivt för att förbättra våra produkters inverkan på miljön. Våra kunder kan ta del av hur företaget utvecklas i regelbundna offentliga rapporter om vår hållbarhetsprocess.

Ta reda på mer

Teknisk projektering

Projektering på enkelt sätt
Med de omfattande drivlösningar som NORDs modulsystem erbjuder kan nästan alla våra kunders applikationer implementeras. Men för många valmöjligheter kan kännas överväldigande. Oavsett om du väljer digital självbetjäning eller personlig rådgivning: Vi hjälper dig välja rätt drivenhet och visar dig hur du skapar bästa möjliga drivsystem för dina behov.

Idrifttagning

Vi hjälper dig med skräddarsydda servicepaket när du ska ta dina drivenheter från NORD i drift. Vi hjälper till med idrifttagning av enskilda drivkomponenter eller kompletta drivsystem samt att ansluta dem till ditt automations-system. Du kan välja att få servicen över telefon, som fjärrservice eller direkt på plats hos dig.

Modernisering och komplettering

Senaste teknik
Moderniseringen av drivenheten syftar till att uppdatera till nyare teknik, öka effektiviteten och därmed minska ditt koldioxidavtryck. Dra nytta av tekniska framsteg och uppdatera din drivteknik! Med NORD har du en kompetent och erfaren partner som vet vad som gäller vid din sida.