Kranar
Drivtekniska lösningar för kranar
Kranar används för horisontal och vertikal förflyttning av laster, det vill säga kranen fungerar i åtminstone två olika riktningar. Drivenheterna är elektriska. Som standard används växlar med asynkronmotorer och frekvensomvandlare [Ed P]. Men också polomkopplingsbara asynkronmotorer används fortfarande i vissa delar av världen. Kranar används inom en mängd olika branscher. Beroende på branschen varierar och ökar kraven på positionering, start och lugn gång vid körning med kran och vagn samt bromsproceduren. Beroende på vilken standard som tillämpas, resulterar detta i mycket höga krav på drivsystemet som används. NORD har världsviderfarenhet av det vanligaste standarderna (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 and 13001-2; Nordamerika: CMAA 70, 74 and ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; Indien: IS 3177, 4137).

UNICASE tappväxelmotor
Smal men högpresterande
MAXXDRIVE® XC vinkelväxlar
Industriväxlar
NORDAC PRO - SK 500E - frekvensomriktare
Hög funktionalitet, full effekt
NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomriktare
Större flexibilitet, lägre kostnader
Ytterligare information här: