Drycker
Kompletta drivtekniska lösningar från en och samma leverantör
Inom dryckesindustrin täcker NORD DRIVESYSTEMS ett brett spektrum av applikationer med branschspecifika och innovativa drivtekniska lösningar.
Vi känner till din verksamhet och vet precis vad som krävs. Vi föredrar ett långfristigt samarbete med våra kunder och partners. Du kan lita på att vi gör allt vi kan för att ytterligare förbättra ditt varumärkes goda rykte.
NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller:
- Omfattande applikationskunnande och tekniskt stöd
- Kompletta drivtekniska lösningar från en och samma leverantör
- Global närvaro och service
- Tusentals installerade drivsystem inom livsmedels- och dryckesindustrin
- Stort produktsortiment med höga kvalitetsstandarder
- Utmärkt tillförlitlighet, ekonomi och livslängd
- Hög produktkvalitet som uppfyller internationella standarder
IE5+ synkronmotorer (TENV )
Effektiva. Hygieniska. Kompakt
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvensomriktare
Kraftfull fokus, optimal funktion
NORDBLOC 1® vinkelväxelmotor
Performance och design
NORDBLOC.1® rak kuggväxelmotor
Den innovativa performern
UNIVERSAL SMI-snäckväxlar
Lågljudd och slät
UNICASE vinkelväxelmotor
Kraftfull och beprövad
UNICASE tappväxelmotor
Smal men högpresterande
MAXXDRIVE® XC raka kuggväxlar
Industriväxlar
NORDAC BASE – SK 180E – frekvensomriktare
Kompakt motor, viktigaste drivfunktionerna
NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare
En produkt, många fördelar
Wild Goose Canning
Mobila burktappningslinjer på litet utrymme
Wild Goose Canning har ett nära samarbete med NORD vid utvecklingen och produktionen av burktappningsutrustning för dryckesindustrin. NORD övertygar med utmärkt kvalitet och robusta växelmotorer.
G.C. Evans
Driven av service - driven av NORD
Fullständigt tillförlitlig drivenheter och förstklassig kundservice är två av de många fördelar som NORD erbjuder produktionsutrustningstillverkaren G.C Evans.
Octopi Bryggeri
NORD på kran
Till Octopi Brewing (USA) har NORD DRIVESYSTEMS levererat drivenheter med en speciell ytbehandling som uppfyller bryggeriets krav. Med ytbehandlingen är dessa drivenheter speciellt motståndskraftiga mot korrosion.
Forst Bryggeri
Europas modernaste bryggeri
Special-öl bryggeriet Forst producerar i kontinuerlig drift. För att säkerställa att kvarnar, transportörsystem och blandare inte slutar fungera, litar bryggeriet på växelmotorer från NORD.
TMCI
Autentiska smaker säkerställs med ett nytt filtreringssystem
TMCI är en innovativ maskintillverkaren för livsmedels- och dryckesindustrin. I samarbete med NORD utvecklades en ny filtreringsanläggning som är lätt att rengöra och som bevarar smakerna speciellt väl.
MOPOS
Senaste generationens drivenheter för blandarmaskiner i mälteriet
Det krävs en komplicerad produktionsprocess för att utveckla de olika smaknyanserna. Maskinerna körs i kontinuerlig drift. För att förhindra produktionsstopp installerar MOPOS tillförlitliga NORD drivenheter.
Ytterligare information här: