Mejeri

Precisa drivtekniska lösningar för portionering inom ost- och mejeriindustrin.

Fukt, syror, alkalier och salter och förekommer på många ställen i ett mejeri. NORD DRIVESYSTEMS erbjuder också drivtekniska lösningar som är optimalt lämpade för alla andra områden. Spektrumet omfattar allt från precisa positioneringsmotorer till robusta växelmotorer med frekvensomvandlare för blandare. Här krävs det funktionssäkerhet, stabilitet och korrosionsskydd.

DuoDrive

Two become one.

  • Effekt: 0,35–3,0 kW
  • Extremt hög systemverkningsgrad
  • Kompakt wash-down utförande
  • Reducerat underhåll
  • Systemlösning för enkel plug-and-play driftsättning

IE5+ synkronmotorer (TENV )

Effektiva. Hygieniska. Kompakt

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Kapslingsklass: IP69K
  • Verkningsgrad: IE5+
  • Finns även i IP69K
  • Internationellt godkänd
  • Kompakt och hygienvänlig design
  • Verkningsgraden är konstant hög över hela justeringsområdet

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvensomriktare

Kraftfull fokus, optimal funktion

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66, IP69 (under förberedelse)
  • Vägg- eller motormontering
  • Multiprotokoll Ethernet-gränssnitt
  • Plug & Play-lösning för snabb idrifttagning

Motorer med slät yta

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globala certifieringar och godkännanden

NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare

En produkt, många fördelar

  • Kapslingsklass: IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP20
  • Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
  • USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
  • Multikodar-gränssnitt för drift med flera axlar

NORDAC BASE – SK 180E – frekvensomriktare

Kompakt motor, viktigaste drivfunktionerna

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering

Treif livsmedelsbearbetning

Intelligent skärning

Treif Maschinenbau GmbH är en av världens ledande tillverkare av skärutrustning för livsmedel. För att uppnå hög flexibilitet förlitar sig maskintillverkaren på drivteknik från NORD.

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Ytterligare information här: