Anläggningsmodernisering och komplettering
Drivenheter spelar en avgörande roll i överföringen av energi och rörelse. Kraven på prestanda och tillförlitlighet ökar i motsvarande grad. Dra nytta av tekniska framsteg och uppdatera din drivteknik i en anläggningsmodernisering!
Moderniseringen av anläggningen syftar till att uppdatera till nyare teknik, öka effektiviteten och därmed minska ditt koldioxidavtryck.
Fördelar med en anläggningsmodernisering:
- Öka prestandan
- Förbättra energieffektiviteten
- Sänk energiförbrukningen
- Förläng livslängden
- Öka tillförlitligheten
- Utöka funktionerna
- Minimera underhållsinsatser
- Optimera användarvänligheten
- Reducera kostnaderna
Öka effektiviteten med en anläggningsmodernisering
Med NORD har du en kompetent och erfaren partner vid din sida. Vi vet vad som är viktigt vid modernisering av anläggningar och stöttar dig i varje fas av projektet. Som en del av vår NORD ECO service gör vi en energi- och prestandaanalys av din drivteknik.. Vi erbjuder dig också heltäckande konsulttjänster, design, teknik, installation och idrifttagning och andra tjänster under drivenhetens hela livscykel.
Ett urval av vår service:
- Byte till asynkronmotorer med högre energieffektivitetsklass (t.ex. IE3)
- Byte till högeffektiva synkronmotorer (IE5+) i kombination med den senaste generationens frekvensomriktare
- Installation av ytterligare sensorer (Condition Monitoring) för att övervaka frekvensomriktaren
- Upprustning av en frekvensomriktare
- Byta den befintliga frekvensomriktaren till den senaste tekniken med ytterligare funktioner (t.ex. nätverksanslutning, fjärrunderhåll)
Uppdatera dina drivenheteter till senaste tekniska nivå!
Anläggningsmodernisering på enkelt sätt: NORD har en bred portfölj av högeffektiva motorer, växlar och frekvensomriktare, har erfarenhet från över 100 branscher och implementerar framtidssäkra, skalbara drivlösningar som är perfekt skräddarsydda för dina applikationskrav.