Fisk & Skaldjur

Hållbara lösningar för bearbetning av fisk och skaldjur

Salt eller sött vatten är alltid en faktor vid bearbetning av fisk och skaldjur. Drivtekniken måste vara speciellt motståndskraftig. NORDS drivenheter av ytbehandlad aluminium erbjuder ett kraftfullt, lätt och kostnadseffektivt alternativ till rostfritt stål. De självdränerande växelmotorerna och decentraliserade omvandlarna är lätta att rengöra.

DuoDrive

Two become one.

  • Effekt: 0,35–3,0 kW
  • Extremt hög systemverkningsgrad
  • Kompakt wash-down utförande
  • Reducerat underhåll
  • Systemlösning för enkel plug-and-play driftsättning

IE5+ synkronmotorer (TENV )

Effektiva. Hygieniska. Kompakt

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Kapslingsklass: IP69K
  • Verkningsgrad: IE5+
  • Finns även i IP69K
  • Internationellt godkänd
  • Kompakt och hygienvänlig design
  • Verkningsgraden är konstant hög över hela justeringsområdet

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvensomriktare

Kraftfull fokus, optimal funktion

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66, IP69 (under förberedelse)
  • Vägg- eller motormontering
  • Multiprotokoll Ethernet-gränssnitt
  • Plug & Play-lösning för snabb idrifttagning

Motorer med slät yta

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globala certifieringar och godkännanden

NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare

En produkt, många fördelar

  • Kapslingsklass: IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP20
  • Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
  • USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
  • Multikodar-gränssnitt för drift med flera axlar

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Ytterligare information här: