Livsmedel och drycker

Drivtekniska lösningar för livsmedels- och dryckesindustrin

NORD DRIVESYSTEMS är en av de ledande leverantörerna av drivtekniska lösningar för livsmedels- och dryckesindustrin. Med tusentals redan installerade drivsystem kan NORD erbjuda dig omfattande applikationserfarenhet från just din bransch.

Livsmedel

    Processerna som krävs inom livsmedelsindustrin varierar avsevärt. NORD tillhandahåller ett stort antal olika drivenheter för alla delområden. Detta omfattar drivtekniska lösningar som är hygieniska och korrosionståliga eller explosionssäkra.

Drycker

    NORD DRIVESYSTEMS utvecklar och producerar flexibla drivtekniska lösningar för dryckesindustrin. För allt från tillverkningen till tappningen och förpackningen av dryckerna tillhandahåller NORD energieffektiva och kraftfulla drivenheter.

Kött och fjäderfä

    För att täcka de mycket höga kraven inom kött- och fjäderfäindustrin har NORD utvecklat en omfattande portfölj med hygienvänlig drivteknik. De korrosionsbeständiga drivenheterna är lätta att rengöra och ger långvarig motståndskraft mot syror och alkalier som används för rengöring.

Mejeri

    Kraven som mejeriindustrin ställer på drivsystem är mycket hårda och kräver specifika lösningar som kan motstå de aggressiva förhållandena vid produktion och rengöring. För ändamålet tillhandahåller Nord inte bara enskilda drivenheter utan en hel portfölj hygienvänliga drivtekniska lösningar.

Bagerier

    NORD produktportföljen lämpar sig både för de tunga lasterna vid degproduktionen och för den exakta hantering som är nödvändig för degark, vilket uppnås med hjälp av den intelligenta återkopplade styrningen för frekvensomvandlare. Dessutom garanterar NORD explosionssäkra produkter absolut tillförlitlighet i explosiva miljöer.

Fisk & Skaldjur

    Omgivningsförhållandena vid bearbetning av fisk och skaldjur är krävande. Den fuktiga och salthaltiga omgivningen reducerar livslängden på målade drivenheter väsentligt. NORD ger korrosionsskydd för alla aluminiumprodukter. Det är motståndskraftigt och därför ett kraftfullt, men kostnadseffektivt alternativ till rostfritt stål.

Spannmål

    De speciella krav som hantering av spannmål ställer, påfyllning och tömning av dina spannmålssilon och lagring av spannmål kräver övergripande lösningar. NORD DRIVESYSTEMS erbjuder kompletta drivtekniska lösningar från en och samma leverantör.

Fackmässor för livsmedels- och dryckesbranschen världsvitt:

Land   Mässa Ort Datum Plats
ID PALMEX Indonesia Jakarta 2025-05-14 - 2025-05-15 259 & 260
DE iba Düsseldorf 2025-05-18 - 2025-05-22 Halle 11, Stand A30
NZ Foodtech Packtech Auckland 2025-09-02 - 2025-09-04
US IBIE Las Vegas, NV 2025-09-14 - 2025-09-17
DE Drinktec Munich 2025-09-15 - 2025-09-19