Lagerlogistik

Dynamiska drivtekniska lösningar för lagerlogistik

Automatiserade lagersystem ställer stora krav på drivenheterna i de horisontala och vertikala transportörsystemen. Med våra drivsystemlösningar kommer du att kunna möta dessa krav fullständigt samtidigt som du driver dina processer så ekonomiskt och tillförlitligt som möjligt.

Hög förfogbarhet och dynamik, intelligens, systemkompetens och uppfyllande av alla säkerhetskriterier, samtidigt som antalet varianter reduceras: NORD DRIVESYSTEMS säkerställer allt detta med sina skräddarsydda och lättanvända systemlösningar.

IE5+ synkronmotorer (TENV )

Effektiva. Hygieniska. Kompakt

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Kapslingsklass: IP69K
  • Verkningsgrad: IE5+
  • Finns även i IP69K
  • Internationellt godkänd
  • Kompakt och hygienvänlig design
  • Verkningsgraden är konstant hög över hela justeringsområdet

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvensomriktare

Kraftfull fokus, optimal funktion

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66, IP69 (under förberedelse)
  • Vägg- eller motormontering
  • Multiprotokoll Ethernet-gränssnitt
  • Plug & Play-lösning för snabb idrifttagning

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering
  • Maximal flexibilitet med modulär uppbyggnad

NORDAC LINK - SK 155E - motorstartare

Snabb installation, skonsam start utan slitage

  • Effektområde: 0,06–3,0 kW
  • Kapslingsklass: IP65
  • Väggmontering
  • Enkel installation och underlättat underhåll tack vare snabbkopplingar
  • Fri konfigurering för din applikation

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvensomriktare

Snabb installation, enkelt underhåll

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP65
  • Väggmontering
  • Enkel installation och underlättat underhåll tack vare snabbkopplingar
  • Fri konfigurering för din applikation

NORDAC START – SK 135E – Motorstartare

Kompakt motor, skonsam start utan slitage

  • Effektområde: 0,25–7,5 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering

A6050 - Intralogistik


A6050 - Intralogistik
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F3020 - Broschyr om SK 200E


F3020 - Broschyr om SK 200E
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters


BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Ytterligare information här: