Service
Ofta ställda frågor
- Kontrollera oljenivån
- Kontrollera tätningen, byt om det behövs
- Har du tagit bort avluftningens transportsäkring?
- Har du monterat rätt utförande av växeln (se bruksanvisning B1000)?
- Kontrollera uppställningsplatsen (otillåten omgivningstemperatur, exempelvis p.g.a. direkt solljus, skadar tätningarna)
- Kontrollera omgivningsförhållanden (partiklar i omgivningen kan orsaka läckande tätningar)
- Kontrollera växelns temperatur (otillåtna växeltemperaturer leder till övertryck i växeln som kan orsaka läckor)
- Används radialaxeltärningar som passar applikationen (t.ex. utförande med dammläpp i smutsiga omgivningar)?
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
- Kontrollera oljenivån
- Har du monterat rätt utförande av växeln (se bruksanvisning B1000)?
- Kontrollera uppställningsplatsen (otillåten omgivningstemperatur, t.ex. p.g.a. direkt solljus)
- Kontrollera motorns varvtal (för högt eller för lågt varvtal kan leda till en för hög växeltemperatur)
- Kontrollera om växeln är överbelastad
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
- Kontrollera oljenivån
- Kontrollera oljans beskaffenhet (oljeanalys)
- Byt ev. oljan
- Kontrollera växelns infästning/fundament
- Kontrollera om ljuden kommer från applikationen eller uppstår på grund av applikationen (resonanser)
- Kontrollera om applikationen är överbelastad (skador på lager/kuggar)
- Demontera motorn från växeln och kontrollera motorn separat för att isolera källan (obs: ny tätning krävs!)
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
- Kontrollera växelns infästning/fundament
- Kontrollera kopplingen (i förekommande fall) och ställ ev. in den
- Kontrollera omriktarparametrarna vid drift med frekvensomriktare och jämför dem med motorns data
- Kontrollera om vibrationerna orsakas av applikationen (resonansfrekvens)
- Källan kan bestämmas baserat på vibrationsfrekvensen (högfrekventa vibrationer indikerar t.ex. motorn eller den ingående axeln)
- Låt vid behov kvalificerad personal göra en vibrationsanalys eller kontakta NORD DRIVESYSTEMS
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
- Den föreskrivna typen och mängden olja står på växelns märkskylt eller alternativt i orderbekräftelsen
- Information om tillåten typ och mängd olja finns i bruksanvisningen (B1000)
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
- Om en drivenhet inte används i det utförande som ursprungligen beställdes drivenheten skadas.
- Om utförandet ändras måste bland annat oljemängden, oljekontrollens läge och avluftningens läge justeras. På vissa växeltyper måste nilos-ringar användas för att förebygga lagerskador om utförandet ändras.
- Därför rekommenderar vi att du samråder med NORD DRIVESYSTEMS om utförandet ska ändras.
- Låt kvalificerad personal byta två faser på elmotorn. Obs: Inte möjligt för tillvalet med backspärr!)
- Samråd med NORD DRIVESYSTEMS om du har ett utförande med backspärr.
- Kontrollera kopplingen, om sådan finns.
- Skilj motorn från växellådan och kontrollera motorn separat för att se om den roterande anslutningen till växelns ingående axel fungerar.
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd. Reparation av NORD DRIVESYSTEMS krävs.
- Kontrollera om en frekvensomriktare används
- Låt NORD DRIVESYSTEMS ändra lågväxelns kuggar
- Använd motorn med ett annat antal pol-par
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd.
- Avluftningen fyller en viktig funktion och måste aktiveras efter montering och före idrifttagning.
- Mer information finns i bruksanvisningen. (B1000)
- Vidtag alla nödvändiga åtgärder efter monteringen och före idrifttagningen.
- Mer information finns i bruksanvisningen. (B1000)
- Observera föreskrivna underhållsintervall och underhållsarbeten.
- Mer information finns i bruksanvisningen. (B1000)
- Kontrollera omriktarparametrarna vid drift med frekvensomriktare och jämför dem med motorns data
- Kontrollera fläkten/fläktkåpan (slipande ljud, vibrationer, resonans)
- Kontrollera motorlager och byt om det behövs
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
- Kontrollera omriktarparametrarna vid drift med frekvensomriktare och jämför dem med motorns data
- Kontrollera motorns infästningar och åtgärda om det behövs
- Kontrollera motorlager och byt om det behövs
- Om det finns en koppling mellan motor och växel kontrolleras inriktningen samt kopplingen och justeras om det behövs
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
- Kontrollera motoranslutningen på kopplingsplinten
- Kontrollera styrningens försörjningsspänning och skyddsanordningar
- Om motorn är bromsad kontrollerar du bromsfunktionen
- Om du har tillvalet backspärr kontrollerar du rotationsriktningen
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
- Om motorn är bromsad kontrollerar du bromsfunktionen
- Kontrollera applikationen gällande tung start/konstruktion
- Kontrollera motorövervakningen (temperaturövervakning, frekvensomriktare, säkring)
- Kontrollera motorstyrningen resp. tråddragningen (Y-/D-koppling)
- Kontrollera omriktarparametrarna vid drift med frekvensomriktare och jämför dem med motorns data
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
- Kontrollera motorstyrningen resp. tråddragningen
- Kör om möjligt i delta, kontrollera/justera ev. om utförandet är överbelastat
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
- Om drivenheten inte har backspärr ska kvalificerad personal byta två av försörjningsspänningens faser
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
- Kontrollera motorns spänningsförsörjning
- Kontrollera motorns anslutning
- Kontrollera om applikationen kör med för hög belastning
- Om motorn är bromsad kontrollerar du bromsfunktionen
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
- Kontrollera spänningsförsörjningen
- Kontrollera säkring/motorskydd
- Kontrollera konstruktionen och anpassa vid behov
- Kontrollera motorlindningen
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
- Kontrollera fläkten och rengör fläktkåpan om det behövs
- Vid drift med frekvensomriktare kontrollerar du minimal frekvens/varvtal montera en extern fläkt om det behövs
- Kontrollera kopplingsfrekvensen för motorns driftsätt och justera konstruktionen vid behov (oacceptabelt frekvent inkoppling kan orsaka att motorn överbelastas) (se katalog M7000)
- Kontrollera konstruktionen och anpassa nödvändig motoreffekt om det behövs
- Om motorn är bromsad kontrollerar du bromsfunktionen
- Kontrollera att omgivningens förutsättningar och monteringsläget anseende tillräcklig kylning
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
- Mät motståndet vid temperatursensorns anslutning i motorns kopplingsbox
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
- Mät motståndet vid temperaturvaktens anslutning i motorns kopplingsbox
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
- Kontrollera bromsens försörjningsspänning
- Kontrollera likriktaren om bromsen styrs med en sådan
- Mät bromsspolens motstånd
- Kontrollera bromsens luftspalt/bromsens inställning
- Kontrollera om bromsbeläggningen är sliten
- Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd
Se mer information om detta i bruksanvisningen.
Se mer information om detta i vår katalog M7000.
Se mer information om detta i vår katalog M7000.
Se mer information om detta i vår katalog M7000.
Kontakta oss
- Kontrollera nätspänningen samt i förekommande fall styrspänningen (beroende på omriktartyp).
- Skicka vid behov frekvensomriktaren till NORD DRIVESYSTEMS för test.
- Kontrollera startspärren (P700[3])
- Säkerställ att bara en frigivning är aktiv
- Kontrollera frigivningssignalen i inställningsparametrarna (P708/ P740)
Ställ in automatisk start P428 på ”Till”, följ instruktionerna i respektive bruksanvisning.
- Kontrollera motordata och anpassa dem ev. till data på märkskylten.
- Kontrollera motorn och motorkabeln.
- Reducera lasten.
- Kontrollera det exakta felmeddelandet med P700[1] och vidta ytterligare korrigerande åtgärder i manualens bruksanvisning.
- Skicka vid behov frekvensomriktaren till NORD DRIVESYSTEMS för test.
- Kontrollera motorns belastning och varvtal (t.ex. < 25 Hz), låt motorn svalna om nödvändigt, minska belastningen eller använd en extern fläkt.
- Kontrollera det ohmska motståndet (t.ex. TF≈200Ω/20°C) samt PTC-motståndets anslutning.
- Kontrollera ingångsspänningens kvalitet
- Kontrollera motordata (P201-P208)
- Öka accelerationstiden i P103 om det behövs
- Använd ett passande bromsmotstånd
- För ”vibrerande” applikationer kan du minska eftersläpningskompensationen (P212) eller vid behov ställa in en linjär v/f-karaktäristik genom att ställa in parametrarna P211 och P212 på 0 %.
- Justera vid behov parameter P217 (t.ex. 200 %)
- Avstängningsläget kan justeras i P108
- Bestäm felkoden med DS-lysdiodens blinkande kod eller läs av den med parameter P700.
- Se sedan i bruksanvisningen vilka avstängningsåtgärder som ska vidtas.
Kontrollera pulsgivaranslutningen och rotationsriktningen med P735, justera vid behov P301.
- Kontrollera BUSS-telegrammet på den externa datorn.
- Kontrollera telegrammets timeout i P513.
EMC är ett mycket komplext ämne och kan inte behandlas i allmänna termer. Till exempel kan EMC-störningar uppstå i styringångarna (digital/analog ingång, pulsgivare, bussystem), vilket kan leda till oönskade signaler, störningar eller till och med skador. Om problem uppstår bör en kvalificerad EMC-specialist kontaktas.
Allmänna åtgärder för att undvika EMC-problem:
- God avskärmning av frekvensomriktaren är viktig för att minimera elektromagnetiska störningar.
- Avstörningskomponenter som filter, drosslar och kondensatorer kan minska brus och elektromagnetiska emissioner.
- Använd högkvalitativa, väl skärmade kablar och håll kabeldragningar. så korta som möjligt.
- God jordning är viktig för att minimera elektromagnetiska störningar. (t.ex. TI 80_0019)
- Installationen ska utföras i enlighet med tillverkarens instruktioner och relevanta standarder. (t.ex. TI 80_0019, TI 80_0011)
- Separering av hög- och lågspänningskablar.
- Nätet ska belastas symmetriskt.
- Tvinnade trådar.
- Kablar med ferrit kan användas för att reducera befintliga störningar.
- Kontrollera om anläggningen är felaktigt ansluten, har isoleringsfel eller defekta enheter.
- Var observant på läckströmmar som uppstår på grund av frekvensomriktaren funktion. (TI 800_000000003)
- Jordfelsbrytare av typen A eller AC är inte tillåtna som skyddsanordning. Konvertera vid behov till en allströmskänslig RCD typ B(+) (t.ex. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Observera de regler och standarder som gäller i ditt fall.
- I ett IT-nätverk måste den använda frekvensomriktarens jumper eller DIP-switch satt/inkopplad till IT. Detta inaktiverar delvis det integrerade nätfiltret och reducerar läckströmmar. Då kan EMC-störningar hamna i nätverket utan filtrering. Följ anvisningarna i frekvensomriktarens bruksanvisning.
- En motordrossel är insatt mellan frekvensomriktarens utgång och motorn.
- Den kan bidra till att minska elektromagnetiska störningar, skydda motorn från för hög spänning och strömspikar och förebygga resonans.
- För att minska störningsemissioner från motorkabeln.
- För kabelkapacitetskompensation vid långa motorkablar. Med en motorkabellängd på mer än 100 m/30 m (oskärmad/skärmad) ska en utgångsdrossel användas.
- Det finns ingångs- resp. mellankretsdrosslar (framför frekvensomriktaren/i mellankretsen)
- En nätdrossel skyddar nätet från inverkan från frekvensomriktaren och förbättrar motorns drift. Vi rekommenderar i allmänhet en nätdrossel från en effekt på 45 kW.
- EMC-störningsimmunitet, minskning av ström- och spänningstoppar och övertoner.
- Ökad effektivitet genom lägre ingångsström.
- Förlänger mellankretskondensatorernas livslängd i frekvensomriktaren.
- När andelen av den installerade omriktareffekten är över 20 % av den installerade transformatoreffekten.
- För mycket hårda nät eller kapacitiva kompensationssystem.
- När stora parallellkopplade förbrukare slås till och från ofta.
- Om du använder ett strömskenssystem rekommenderar vi att du använder en nät- eller mellankretsdrossel.
- Ett bromsmotstånd på frekvensomriktaren krävs om motorn förflyttas av externa energikällor (generatordrift av motorn).
- Om energi leds tillbaka kan frekvensomriktaren skadas.
- Bromsmotståndet absorberar överskottsenergi och avleder den i form av värme.
- Ett bromsmotstånd är ofta oumbärligt, speciellt när motorn har hög tröghet eller snabb inbromsning.
- Allmänna anvisningar om detta finns i vår bruksanvisning BU0040.
- Med vårt gratis parametreringsprogram NORDCOM. Då behöver du en parametreringskabel (t.ex. SK TIE4-RS232-USB) eller en Ethernet-bussanslutning (frekvensomriktare/dator).
- Tillgänglig via en kontroll- eller parameterbox, finns som handhållen plug-in-enhet (t.ex. SK PAR-5H, SK TU5-CTR).
- Med vår NORDCON-app och NORDAC ACCESS BT Bluetooth-sticka .
- För vissa frekvensomriktarmodeller kan individuell parametrering utföras med hjälp av integrerade DIP-switchar och potentiometrar. Se bruksanvisningen som hör till respektive frekvensomriktarmodell.
Serien SK 135E/175E har ett integrerat RS232-gränssnitt. För att kunna använda en handhållen parameterbox måste en RS232/RS485-gränssnittsomvandlare användas. (SK TIE4-RS485-RS232, 275274603).
- En NORD frekvensomriktare kan vanligtvis bearbeta en 0/4-20mA eller bipolär analog signal.
- Detta kan ställas in i parametrarna P400-P403 (ingång) och P418-P419 (utgång) och beskrivs i frekvensomriktarens bruksanvisning.
- En kalibrering av den analoga ingången/analoga utgången måste ställas in.
- På vissa frekvensomriktarmodeller måste en DIP-switch för O/I-omvandlingen (intern resistans för den analoga ingången/analoga utgången) ändras.
- På vissa frekvensomriktarmodeller måste en extern omvandlare (O/I-omvandlare 10 V 20 mA, 278910315) anslutas till den analoga utgången.
- För att ansluta en bipolär analog signal till frekvensomriktarens unipolära analogingång kan en extern börvärdesomvandlare +/10 V (278910320) anslutas.
- Parameterboxen användes som display för frekvensomriktarens interna PLC.
- Frekvensomriktarens PLC-program körs ev. inte korrekt längre eller så kan PLC-parametrarna ha ändrats.
- Displayläget för parameterboxen P1003 är inställt på PLC-display. Om detta inte önskas kan det återställas till standardinställningen.
I parameter P535 kan du ställa in att motortemperaturen beräknas i förhållande till utgångsströmmen, tiden
och utgångsfrekvensen (kylning). Det ger motorn ett extra skydd.
Frekvensomriktaren måste regelbundet (ca 1 gång om året) anslutas till elnätet minst 60 minuter åt gången. Om lagringstiden överskrider ett år finns information om nödvändiga åtgärder i frekvensomriktarens bruksanvisning under ”Långtidslagring”.
Det finns diverse migrationsguider som du kan använda för konverteringen (t.ex. MI0500).
- Du hittar olika BUS-manualer i vårt dokumentationscenter
- På YouTube hittar du instruktionsfilmer för att integrera i BUSS-system
- Olika fältbussfiler och standardblock för systemintegration finns tillgängliga
Vilka parametrar som måste ställas in avgörs av applikationen. Detta är endast ett exempel på minimala inställningar.
- Uppstart- och inbromsningstider (P102/P103)
- Ställ in minimal och maximal frekvens (P104/P105). Om varvtalet är för lågt kan det hända att motorns egen kylning (t.ex. < 25 Hz) inte är tillräcklig längre.
- Ställ in motordata enligt motorns märkskylt P201-P206
- Motorkoppling P207
- Automatisk kalibrering av statormotståndet (P208) i P220 [=1] efter inmatning av alla tidigare parametrar och när motorn är kall (ca 15-25°C)
- Parametrera styringångar P4xx
-
- t.ex. frigivning med digitalingång
- t.ex. börvärde med analogingång
Detta är endast ett exempel och kan avvika från din applikation.
- Uppstart- och inbromsningstider (P102/P103) Välj ev. en lång inbromsningstid.
- Ställ in minimal och maximal frekvens (P104/P105). Om varvtalet är för lågt kan det hända att motorns egen kylning (t.ex. < 25 Hz) inte är tillräcklig längre.
- Avstängningsläget P108 ”Spärra spänning [=0]” kan väljas för att stänga av utsignalen utan fördröjning
- Ställ in motordata enligt motorns märkskylt P201-P206
- Motorkoppling P207
- Automatisk kalibrering av statormotståndet (P208) i P220 [=1] efter inmatning av alla tidigare parametrar och när motorn är kall (ca 15-25°C)
- P211 och P212 ska ställas in på 0 % för att ställa in en linjär v/f-karakteristik.
- Parametrera styringångar P4xx
- Flygande start P520 [=1] krävs för att ansluta FO till motorer som redan roterar
- En oönskad rotationsriktning på frekvensomriktaren kan förebyggas i parameter P540.
- Om enheten inte visas vid anslutning => Aktivera platslokalisering (felmeddelande: Ingen enhet hittades)
- Allmänna felfunktioner => Radera parkopplingslistan (håll båda knapparna intryckta i >4 sek. och släpp)
- Uppladdningen (till enheten) fungerar inte => Kontrollera LOCK-skjutreglaget (till ”inte låst”)
- Parameterfilen som finns på stickan får bara heta ”Dataset.ndbx”.