Livsmedel
Tillförlitliga och säkra drivtekniska lösningar för livsmedelsindustrin
Inom livsmedelsindustrin täcker NORD DRIVESYSTEMS ett brett spektrum av applikationer med branschspecifika och innovativa drivtekniska lösningar.
Vi känner till din verksamhet och vet precis vad som krävs. Vi föredrar ett långfristigt samarbete med våra kunder och partners. Du kan lita på, att vi tillsammans med dig kommer att göra allt för att ytterligare stärka ditt varumärkes goda rykte.
NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller:
- Omfattande applikationskunnande och tekniskt stöd
- Kompletta drivtekniska lösningar från en och samma leverantör
- Global närvaro och service
- Tusentals installerade drivsystem inom livsmedels- och dryckesindustrin
- Stort produktsortiment med höga kvalitetsstandarder
- Utmärkt tillförlitlighet, ekonomi och livslängd
- Hög produktionskvalitet som uppfyller internationella standarder

Tillförlitlighet i livsmedelsindustrin
IE5+ synkronmotorer (TENV )
Effektiva. Hygieniska. Kompakt
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvensomriktare
Kraftfull fokus, optimal funktion
NORDBLOC 1® vinkelväxelmotor
Performance och design
NORDBLOC.1® rak kuggväxelmotor
Den innovativa performern
UNIVERSAL SMI-snäckväxlar
Lågljudd och slät
UNICASE vinkelväxelmotor
Kraftfull och beprövad
UNICASE tappväxelmotor
Smal men högpresterande
MAXXDRIVE® XC raka kuggväxlar
Industriväxlar
NORDAC BASE – SK 180E – frekvensomriktare
Kompakt motor, viktigaste drivfunktionerna
NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare
En produkt, många fördelar
Baader Koncernen
Sofistikerad separatorteknik
BAADER koncernen har utvecklat separatorer för livsmedelsindustrin i över 40 år. Produktsortimentet omfattar press-separatorer, vilkas tandade kedja drivs av en robust NORD spiralväxelmotor.
Ambit Projects
Mångsidiga drivsystem för livsmedelsindustrin
Den engelska maskintillverkaren Ambit Projects utrustar sina anläggningar för tvätt av jordbruksprodukter med NORD drivsystem. Ytbehandlingen skyddar deras kapslingar på optimalt sätt mot korrosion.
Arnreiter
Drivsystem ger transportörkraft i spannmålskvarn
Explosionssäkra NORD drivenheter stöder bearbetningen av spannmål i Arnreiter Mühle GmbHs kvarnar. De driver tillförlitligt och kontinuerligt transportör- och distributionssystemen.
Zotter
Robusta drivsystem visar upp sin söta sida
På Zotter chokladfabriken tar NORD drivenheter tillförlitligt och extra säkert hand om blandning, transport, påfyllning och andra uppgifter.
Treif livsmedelsbearbetning
Intelligent skärning
Treif Maschinenbau GmbH är en av världens ledande tillverkare av skärutrustning för livsmedel. För att uppnå hög flexibilitet förlitar sig maskintillverkaren på drivteknik från NORD.
Ytterligare information här: