Lastnings- / lossningssystem

Drivtekniska lösningar för lastning och lossning inom bulkgodsindustrin

Fartyg, tåg och långtradare måste lastas och lossas för global bulkgodstransport. Tillförlitliga NORD drivenheter säkerställer att detta kan göras snabbt och säkert. Vi tillhandahåller alla drivenheter från en och samma leverantör (växelmotorer, industriella växelenheter, planetväxlar), hög förfogbarhet och optimalt matchande komponenter (växelenhet, motor, frekvensomvandlare, bromsar) och skräddarsydd konstruktion.

NORD DRIVESYSTEMS erbjuder kompletta drivtekniska lösningar från en och samma leverantör

MAXXDRIVE® XC vinkelväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- och 4-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

MAXXDRIVE® XC raka kuggväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- och 3-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: -
  • Globala certifieringar och godkännanden
  • Verkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering
  • Maximal flexibilitet med modulär uppbyggnad

WISCO Hamnlogistik

Heavy duty växelmotorer driver hanteringsanläggningen för bulkvaror

Sedan 2012 har ståljätten WISCO drivit en stor ny omlastningshamn för järnmalm i Östkinesiska havet. Lastningsutrustningen i hamnen drivs av växelmotorer från NORD.

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0006 - Fallstudie WISCO


CS0006 - Fallstudie WISCO
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Ytterligare information här: