LEWA
Dosera exakt – och spara energi
LEWA, tillverkare av doseringspumpar och -system, förlitar sig på IE5+ motorer från NORD DRIVESYSTEMS för högprecisionsapplikationer. Dessa förenar ett brett regleringsområde med enastående energieffektivitet.

Kunden i fokus
Företaget LEWA, baserat i Leonberg, Baden-Württemberg, har specialiserat sig på pumpar och system för dosering av vätskor i 70 år. De är världsledande tillverkare av doserings- och processmembranpumpar som projekterar och tillverkar individuella, effektiva systemlösningar för sina kunder. Dessa används för dosering, transport, blandning och odörisering – dvs tillsats av luktintensiva ämnen i synnerhet till gaser – inom väldigt olika branscher från kemiindustri till gruvdrift.
Inom känsliga verksamheter som livsmedels- och läkemedelsindustrin använder LEWA membrandoseringspumpar ur ecodos-serien, exempelvis för att tillsätta tillsatser inom läkemedelssektorn eller dosera aromer i livsmedel. Ett konkret exempel är att tillsätta omega-3-olja i barnmat. Serien ecodos arbetar i det så kallade lågtrycksområdet, det vill säga vid maximalt 20 bars pumptryck och med ett pumpflöde mellan 16 och 1 460 liter i timmen. För detta krävs pumpar som inte bara styr tillsatsens mängd och tidpunkten för tillsättningen exakt, utan också pumpar fram ingredienserna mycket skonsamt.
Drivenheter för breda spektra
”Till dessa applikationer erbjuder vi numera även våra ecodos-pumpar med IE5+ motorer från NORD för reglering inom breda intervall”, berättar Maurice Wirkner, Application Manager hos LEWA. Då drivs permanentmagnet-synkronmotorerna antingen som solomotor – d.v.s. flänsade direkt på motorn – eller tillsammans med en decentral frekvensomriktare.
NORD DRIVESYSTEMS erbjuder IE5+ med effekter från 0,35 till 3,7 kW. Med sin fläktlösa design är den perfekt för applikationer som kräver hög hygienstandard och är lätt att rengöra. Komponenter som behandlats på detta sätt är skyddade mot korrosion och motståndskraftiga mot syror och alkalier.

Slut med överdimensionering
Tidigare har LEWA drivit sina membrandoseringspumpar med klassiska asynkronmotorer eller med servomotorer och tillhörande servoomriktare, ofta kombinerat med slaglängdsjustering. Numera har pumpspecialisten utökat sitt utbud med motorteknik från NORD. Och det av goda skäl: Permanentmagnet-synkronmotorer är påtagligt billigare i inköp än servomotorer och gör servoomriktare och slaglängdsjustering överflödiga. Klassiska asynkronmotorer är å andra sidan relativt ineffektiva utanför det nominella varvtalsområdet och måste därför ofta användas i överdimensionerade utföranden. Motorer från NORD erbjuder märkbart effektivare alternativ även i detta hänseende.
”Ett drivsystem med IE5+ är mycket lättare att hantera och implementerar högprecisionsdosering över ett mycket stort inställningsområde”, framhåller Maurice Wirkner. NORD IE5+ har ett konstant vridmoment som kan genereras ur ett motorvarvtal från 0 rpm (stillestånd) upp till motorns märkvarvtal. Detta säkerställer att systemet går igång mycket skonsamt, vilket skyddar de känsliga produkter som LEWAS kunder arbetar med inom livsmedels- och läkemedelsbranschen.
95 procents verkningsgrad
Det extrema reglerområdet och den kortsiktigt höga överbelastningskapaciteten i NORDS IE5+ motorer innebär att LEWAS kunder ofta inte behöver använda flera pumpar till olika flödeshastigheter, vilket leder till en minskning av antalet motorutföranden i det totala systemet. Detta minimerar administrativa kostnader och slimmar produktions-, logistik-, lagrings- och serviceprocesser. Till detta kan läggas IE5+ motorernas enastående energieffektivitet med en verkningsgrad på 95 procent.
”Med sin höga energieffektivitet erbjuder detta drivsystem många fördelar för våra kunder och därför även för oss som en framtidsorienterad pump- och systemleverantör”, förklarar Maurice Wirkner.
Projektpartner under utvecklingen
LEWA var delvis involverat i den högeffektiva IE5+-motorns utveckling som projektpartner. ”Vi hade möjlighet att testa motorn tillsammans med våra pumpar i ett system redan i prototypstadiet och på så sätt skaffa oss en första erfarenhet”, säger Application Manager Maurice Wirkner. Den tekniska distributionsavdelningen, produktledningen och NORD-service ska också ha erbjudit bra och kompetent support. ”Vi är också mycket nöjda med tidigare samarbeten med NORD, i synnerhet med flexibiliteten.”
Samarbetet mellan LEWA och NORD kommer definitivt att fortsätta. Nästa projekt är redan beslutat: Partnerna utvecklar ett mässutförande av en läkemedels-doseringspump medIE5+ motor och NORDS decentrala frekvensomriktare NORDAC ON som demonstrerar fördelarna med reglering inom breda intervall för dosering med membrandoseringspumpen LEWA ecodos.
Ytterligare information här: