NORD DRIVESYSTEMS

Med hjälp av det modulära systemet som består av växelenhet, motor och elektronik kan NORD tillhandahålla en optimal, individuell drivenhetslösning.

Industriella växelenheter

Industriväxlar kännetecknas av mycket högt utgående vridmoment, tyst gång och lång livslängd.

Växelmotorer

Tillförlitliga växelenheter med UNICASE-hölje i ett stycke kan tillgodose alla belastningskrav.

Frekvensomvandlare och motorstartare

Alla gränssnitt konstruerade för enkel användning. Enheterna är enkla att konfigurera och installera.

  • Huvudkontor och teknologicenter i Bargteheide nära Hamburg.
  • Innovativa drivtekniska lösningar för över 100 industribranscher.
  • 7 produktionsanläggningar med avancerad teknik producerar växelenheter, motorer och elektronik för kompletta drivsystem från en och samma leverantör.
  • NORD har 51 filialer i 36 länder och ytterligare säljpartner i över
  • 50 länder, vilka tillhandahåller lokala produktlager, monteringscenter, teknisk support och kundtjänst.
  • Över 4000 medarbetare i hela världen tillhandahåller skräddarsydda lösningar.

Huvudkontor

Huvudkontoret ligger i Bargteheide med administration, utvecklingsavdelningar, utbildningscenter, service och montering

Produktion av växeldelar

Produktionsanläggning i Glinde (Tyskland) produktion av växeldelar

Produktion av växelenheter

Produktionsanläggning i Gadebusch (Tyskland) för maskinbearbetning av växelenheternas höljen och produktion av växeldelar

Produktion av drivenheternas elektronik

Produktionsanläggning i Aurich (Tyskland) för produktion av frekvensomvandlare och motorstartare

Motorproduktion

Produktionsanläggning i San Giovanni i Persiceto (Italien) för produktion av motorer

Produktion och montering

Produktionsanläggning i Nowa Sol (Polen) för produktion av växeldelar och montering av växelmotorer

Motorproduktion

Produktionsanläggning i Wiechlice (Polen) för produktion av motorer