Nyheter –
Decentraliserad drivteknik från NORD: Mångsidig, kraftfull, framtidssäker
Oberoende av om det gäller intralogistik, förpackningsteknik, livsmedelsindustri, pumpapplikationer eller maskin- och anläggningskonstruktion: Decentraliserad drivteknik erbjuder specifika fördelar, i synnerhet för storskaliga system samt för moduluppbyggda och mobila system. NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller ett stort urval frekvensomvandlare som kan anpassad till önskad applikation och flexibelt integreras i anläggningen.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/37070.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/37070.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/37070.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/37070.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/37070.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/37070.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/37070.jpg 2420w)
Brampton, ON, 2021-06-21
Med sitt omfattande produktutbud av moduluppbyggd decentraliserad drivelektronik – monterad direkt på motorn eller i dess omedelbara närhet – täcker NORD DRIVESYSTEMS praktiskt taget alla behov och applikationer. Drivkomponenterna har ett effektområde upp till 22 kW, en integrerad PLC för uppgifter i närheten av drivenheten samt plug-in kapacitet på hög nivå. De kan fritt och individuellt anpassas till vilken som helst applikation. Decentraliserad drivteknik från NORD kan integreras i alla automatiseringsarkitekturer och sänker anläggningskonstruktionskostnaderna signifikant.
Så här kan du dra nytta av decentraliserad drivteknik:
- Styrskåpet kan vara mindre
- Minimalt kopplings- och kabeldragningsarbete
- Enkelt underhåll
- Snabb driftsättning tack vare förhandskonfigurering på fabriken
- Modifieringar och utvidgningar av systemet kan enkelt genomföras när som helst.
- Reducerade kostnader för anläggningskonstruktionen
- Minskar systemets komplexitet
- Förbättrar hela drivsystemets verkningsgrad
Våra decentraliserade frekvensomriktare
- NORDAC ON/ON+ – SK 300P: Med integrerat Ethernet-gränssnitt för användning i IIoT -omgivningar
- NORDAC LINK – SK 250E: Komfortabel drivteknisk lösning för installation i närheten av motorn
- NORDAC FLEX – SK 200E: Vår mest flexibla omvandlare med ett omfattande urval tillbehör
- NORDAC BASE – SK 180E: Ekonomisk version för enkla drivapplikationer
Många plug&play utvidgningar och tillval finns tillgängliga i den moduluppbyggda byggsatsen. Produktfamiljens systemkompatibilitet garanterar en jämförbar funktionsomfattning, enhetlig drift och gemensamma alternativ för alla NORD-frekvensomvandlare.