EcoVadis
NORD högt upp i hållbarhetsrankingen
NORD DRIVESYSTEMS utvärderades av rankningsinstitutet EcoVadis 2024 och belönades med hållbarhetscertifikatet i silver. I den totala rankingen tillhör det nordtyska företaget de fyra procent av tillverkarna i branschen som har bedömts av EcoVadis.
Företaget fick 68 av 100 poäng, vilket är långt över genomsnittet för företag i denna bransch. Vi som tillverkar drivteknik ligger alltså i topp en procent av företagen som bedöms i miljökategorin och bland de elva procenten i kategorin hållbar upphandling.
Vi är mycket stolta över att ha fått detta certifikat. Det är nämligen ett tydligt tecken på att vår hållbarhetsstrategi lönar sig. Vår företagspolicy ligger till grund för vårt agerande. Vi agerar miljömedvetet, ansvarsfullt och ärligt.
Lönsamhet och hållbarhet i harmoni
NORD DRIVESYSTEMS har som målsättning att förena lönsamhet med hållbarhet – både globalt och lokalt. Utöver innovationer och energieffektivitet tar företaget även socialt ansvar gentemot sina globala medarbetare, kunder, leverantörer och partner med sina CSR-åtgärder.
Företagets hållbarhetsstrategi innebär inte bara ett varsamt och resurssnålt förhållningssätt till naturen, utan även att ta fram och producera energieffektiva drivsystem och lösningar för miljörelevanta sektorer som t.ex. vindkraft- och avloppsreningsverk, återvinnings- och biogasanläggningar eller stora transportsystem där mycket energi kan sparas med hjälp av NORD-produkter.
Kärnpunkter
Helhetsbedömning
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (anläggningen i Bargteheide) tillhör de övre 4 % av företagen som bedöms av EcoVadis inom tillverkning av elmotorer, generatorer, transformatorer, eldistribution och kopplingsutrustning.
Miljö
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (anläggningen i Bargteheide) tillhör den övre 1 % av företagen som bedöms av EcoVadis inom tillverkning av elmotorer, generatorer, transformatorer, eldistribution och kopplingsutrustning.
Hållbara inköp
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (anläggningen i Bargteheide) tillhör de övre 11 % av företagen som bedöms av EcoVadis inom tillverkning av elmotorer, generatorer, transformatorer, eldistribution och kopplingsutrustning.
Helhetsbedömningens fördelning