Elmotorer

Stor kraft, låg förbrukning

Våra elmotorer är högeffektiva, mycket robusta och kan kombineras med alla våra växlar. Din fördel blir maximal flexibilitet!

Elmotorer

Stor kraft, låg förbrukning

NORD har ett brett utbud av elmotorer som uppfyller och överträffar alla vanliga globala krav på effektivitet. Våra motorer används i många applikationer eftersom de inte bara är kraftfulla och robusta utan kan även kombineras med alla våra växlar.

Våra elmotorer används i applikationer som kräver hög prestanda så som till exempel skakmaskiner, transportsystem, intralogistik och i livsmedelsindustrin. De är extremt driftsäkra och har lång livslängd med hög effektivitet (upp till 95 %). Det gör att du som kund kan spara pengar samtidigt som du bidrar till en bättre miljö.

Varför ska du köpa elmotorer från NORD?

  • Maximal effektivitet
    Våra elmotorer uppfyller alla krav i IEC-standarden 60034-30-1:2014 och EUP 640/2009 – även våra mest energisparande synkronmotorer har högsta effektivitetsklass IE4.
  • Högsta kvalitet
    Vi tillverkar alla våra motorer i egen fabrik enligt höga och strikta standarder.
  • Hög tillgänglighet
    Eftersom vi tillverkar alla våra elmotorer själva i egen fabrik kan vi leverera motorerna snabbt till kunder i hela världen.
  • Hög flexibilitet
    Alla våra motorer har samma dimensioner vilket gör det enkelt att byta från en effektivitetsklass till en annan utan att behöva göra några mekaniska ändringar.

Våra motorer är både starka och kostnadseffektiva

Elektriska drivenheter förbrukar upp till 70 procent av all energi som går åt i industriella applikationer vilket ger dig som kund stora möjligheter att optimera ditt system och spara pengar med motorer som är mer energieffektiva. Nord har därför tagit fram ett stort utbud av energieffektiva och energisparande motorer. Dessa självständigt arbetande motorer har väldigt hög effektivitet som många gånger överträffar de flesta EU-krav. NORDs energieffektiva elmotorer passar nästan alla applikationer. De mest kostnadseffektiva IE4-motorerna finns i tre storlekar med effekt från 1,1 till 5,5 kW. Vill du också dra ner dina energikostnader rejält? Kolla då på våra energieffektiva IE4 synkronmotorer!

Specialmotorer för särskilda applikationer

För en del applikationer går det inte att använda vanliga elmotorer. Det kan handla om att miljön som motorerna ska användas i är för påfrestande, att belastningen kommer att vara för stor eller att det finns risk för explosion. För sådana fall har vi specialmotorer med effekt från 0,12 till 30 kW. Dessa finns med explosionsskydd mot både damm och gas och är certifierade enligt ATEX, IECEx och HazLoc. Läs mer om hur våra självständiga motorer används i extremt tuffa miljöer i ett stålverk här.
Se video