NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvensomriktare

Kraftfull fokus, optimal funktion

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66, IP69 (under förberedelse)
  • Vägg- eller motormontering
  • Multiprotokoll Ethernet-gränssnitt
  • Plug & Play-lösning för snabb idrifttagning

Denna decentraliserade frekvensomriktare är särskilt framtagen för att uppfylla den horisontella materialhanteringens specifika behov. NORDAC ON har utvecklats för IE3-motorer och NORDAC ON+ har optimerats för interaktion med synkronmotorn IE5+. NORDAC ON PURE är tack vare sitt husutförande speciellt framtagen för livsmedelsindustrin. Produktserien utmärker sig med sitt integrerade Ethernet-gränssnitt, snabbkopplingar och en extremt kompakt design. Det är en kostnadseffektiv plug and play-lösning för IIoT-plattformar.

Produktversioner

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • 3-fas 380–480 V
  • NORDAC ON för IE3 motorer, NORDAC ON+ för IE5+ motorer, NORDAC ON PURE med IE5+ motorer för livsmedelsindustrin
  • Kapslingsklass: IP55, IP66, IP69
  • Säkerhetsfunktioner

Produktens egenskaper

  • 4 digitalingångar, 2 digitalutgångar
  • Säkerhetsfunktioner: STO, SS1
  • Integrerat Ethernet-gränssnitt (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) som ställs in med parametrar
  • Firmwareuppdatering med Ethernet
  • Avkodargränssnitt: RS-485
  • Enkel installation och underlättat underhåll tack vare snabbkopplingar
  • Parameterstruktur kompatibel med alla NORD-frekvensomriktare
  • Parametreras med plug in-styrmodul, NORDCON mjukvaruverktyg eller app
  • 4 parameteruppsättningar som kan kopplas direkt online
  • 4-kvadrantdrift med integrerad bromschopper
  • V/f-styrning, strömvektorreglering i open loop- och closed loop-drift
  • Hög reglerprecision och höga överlastegenskaper för synkrona och asynkrona motorer
  • PLC-funktion för funktioner nära drivenheten
  • POSICON – integrerat positioneringsläge
  • Integrerat nätfilter